Systèmes de barres blindées Sentron

Solution de barre blindée pour les environnements commerciaux et industriels
La barre blindée Sentron de Siemens est conçue pour assurer la distribution sûre et efficace de l'énergie dans les environnements industriels, commerciaux et institutionnels du monde entier. La conception novatrice offre une installation exigeant moins de main d'œuvre et un système de barre omnibus flexible et compact convenant parfaitement à la plupart des applications.
Caractéristiques et avantages :
Les parcours de bus peuvent facilement être étendus en fonction de l'évolution de l'empreinte et de la configuration des applications. L’emplacement des prises individuelles peut facilement être déplacé pour répondre aux besoins de l'utilisateur final. Par rapport aux câbles et conduites, cette barre blindée peut permettre d'économiser de 20 à 30 % sur le coût total de l'installation. De plus, par rapport aux câbles et aux conduites, la barre blindée occupe environ 75 % moins d'espace qu'une solution câblée équivalente.
Autres caractéristiques :
Placage : Le placage étamé unique en son genre offre une excellente conductivité et résiste aux conditions extérieures
Conducteurs : La construction compacte des conducteurs de la barre blindée Sentron permet une flexibilité des configurations
Boîtier : Distribue la chaleur loin des conducteurs et fournit un excellent parcours vers la terre
Isolation : Processus de filtre en ligne et de séparateurs magnétiques aidant à éliminer les contaminants souvent trouvés dans les systèmes à lit fluidisé
Mise à la terre : Une mise à la terre isolée facultative s'avère particulièrement utile dans les applications où une mise à la terre propre est requise
Joints superposés : Les joints superposés comportent une conception à un seul écrou et un écrou spécial autocassant à deux têtes indiquant le couple
Les adaptateurs de barre peuvent être configurés pour des applications verticales ou horizontales
- Les caractéristiques comprennent un indicateur de position très visible, une serrure de barre blindée à deux lames, une serrure de couvercle double et un montage par boulonnage (les configurations possibles comprennent une prise raccordée, une prise pour montage en surface ou un câblage sur le terrain
- Les adaptateurs de barre à fusibles sont disponibles en 30, 60, 100, 200, 400 et 600 ampères
- Les adaptateurs de barre à disjoncteur sont disponibles avec des tailles de bâti allant de 125 à 800 ampères avec des pouvoirs de coupure standard, élevé ou à limitation de courant
- Les adaptateurs de barres 3-6 sont disponibles dans des configurations de puissance à 3 ou 6 circuits avec jusqu'à 100 ampères par pôle
Adaptateurs de barre à parasurtenseur à fusibles :
- Utilisent des MOV à protection thermique spécialement conçues pour un fonctionnement sûr dans des conditions de courant de défaut élevé ou de surtension prolongée
- Des voyants indicateurs pour chaque phase indiquent la perte de protection et l'état de protection contre la perte de phase
- La conception intégrale du bus direct réduit l'impédance du circuit, ce qui permet d'obtenir les tensions résiduelles transitoires les plus faibles possibles