Tableaux de contrôle

Fabriqués au Canada, pour les Canadiens
Les tableaux de contrôle de Siemens sont conçus pour offrir la construction modulaire et la flexibilité de service nécessaires pour faciliter la disposition, réduire les coûts d'installation et minimiser l'impact des changements de système. Les sections de distribution des tableaux de contrôle peuvent accepter un large éventail d'options, notamment nos disjoncteurs basse tension fiables, nos interrupteurs à fusibles, nos modules de parasurtenseurs, nos dispositifs de mesure (compteurs) et nos relais.
Nos tableaux de contrôle
Tableaux de contrôle compacts et économiques
- 600 V c.a. maximum
- Jusqu'à 1200 A maximum pour les dispositifs principaux et de dérivation
- Encombrement compact de 12,75 po de profondeur
- Bus en aluminium (étamé) ou en cuivre (étamé ou argenté)
- Protection et pouvoir de coupure de la barre omnibus jusqu'à 65 kA
- Entrée de câble supérieure ou inférieure
- Coffret de type 1 ou de type 2 avec options de protection contre les gouttes ou les éclaboussures
- Goulottes guide-fils modulaires pour une plus grande flexibilité avec des options d'entrée à 90°C
- Compartiments de service public conçus selon les normes locales de service public
- Options de tableaux de distribution de branchement du client disponibles
- Vaste espace de câblage et liaisons de bus accessibles
Tableaux de contrôle standard conçus avec des fonctionnalités populaires
- 600 V c.a. maximum
- Jusqu'à 2 000 A maximum pour les dispositifs principaux et de dérivation
- Protection et pouvoir de coupure de la barre omnibus jusqu'à 200 kA
- Bus en aluminium (étamé) ou en cuivre (étamé ou argenté)
- Entrées de câbles, de barre blindée, de chemin de câble électrique et de transformateurs
- Coffret de type 1 ou de type 2 avec options de protection contre les gouttes ou les éclaboussures
- Goulottes guide-fils modulaires pour une plus grande flexibilité avec des options d'entrée à 90°C
- Compartiments de service public conçus selon les normes locales de service public
- Alignement avant et arrière
- Connexion frontale et accessible par l'avant
- Option de tableau de contrôle de comptage disponible
Tableaux de contrôle conçus pour les configurations spéciales
- 600 V c.a. maximum
- Barre omnibus principale homologuée jusqu’à 6000 A
- Jusqu'à 5000 A maximum pour les dispositifs principaux
- Jusqu’à 1200 A pour les dispositifs de dérivation et jusqu’à 2000 A pour les sectionneurs d'alimentation WL
- Bus en aluminium (étamé) ou en cuivre (étamé ou argenté)
- Protection et pouvoir de coupure de la barre omnibus jusqu'à 200 kA
- Entrées de câbles, de barre blindée, de chemin de câble électrique et de transformateurs
- Coffret de type 1 ou de type 2 avec options de protection contre les gouttes ou les éclaboussures
- Goulottes guide-fils modulaires pour une plus grande flexibilité avec des options d'entrée à 90°C
- Compartiments de service public conçus selon les normes locales de service public
- Connexion arrière et accessible par l'arrière
- Peut être doté de systèmes de transfert automatique et d'autres applications personnalisées
Solutions intégrées pour l'optimisation de l'immobilier
- Toutes les caractéristiques standard des tableaux de contrôle FCI et FCII
- Distribution jusqu’à 2000 A
- Panneaux d'éclairage P1 et P2
- Transformateurs jusqu’à 300 kVA
- Disjoncteurs montés individuellement (entrée et sortie de câble)
- Bus en aluminium (étamé) ou en cuivre (étamé ou argenté)
- Sections auxiliaires pour parasurtenseurs, compteurs de puissance, minuteries, relais, etc.
- Équipement du client, etc.
- Goulottes guide-fils modulaires pour une plus grande flexibilité avec des options d'entrée à 90°C
- Compartiments de service public conçus selon les normes locales de service public
- Intègre plusieurs pièces d'équipement de distribution électrique en un seul ensemble.
- Peut être ajouté à un ensemble de tableaux de contrôle existant
Remplissez votre tableau de contrôle
Les parasurtenseurs de série TPS3 intégrés de Siemens sont des dispositifs installés en usine et montés au sein de notre équipement de distribution standard. Les parasurtenseurs montés à l’intérieur optimisent la protection en gardant les connexions électriques le plus court possible pour minimiser les pertes dues à l’impédance. Toutes ces caractéristiques font en sorte que ces appareils offrent des caractéristiques « installées » de protection contre les surtensions parmi les meilleures de l'industrie.
Les dispositifs de surveillance de l’alimentation de Siemens combinent le meilleur des technologies récentes et éprouvées. Surveillez les charges critiques, la qualité de l'alimentation et la demande mesurées directement par les compteurs, grâce au Web. Ces systèmes de Siemens constituent des solutions pour toute l'entreprise, qui vous aident à gérer les coûts et la disponibilité de l'énergie.
The Siemens Embedded Micro Metering Module (SEM3) is a modular metering solution for energy monitoring, data analysis, and sub billing applications. The flexible design allows for low, medium, and high density metering requirements to be met efficiently and economically using only a few standardized components. The system can be configured for factory installation in branch circuit monitoring application. This option can lower the installation time of the system for the installer while providing a factory warrantied solution.
Accessories
De nombreuses modifications peuvent être apportées pour optimiser nos tableaux de contrôle en fonction de vos besoins. Les sangles de connexion et les plaques de remplissage vierges sont proposées dans différentes spécifications, et bien d'autres choses encore.