Transformateurs

Une grande efficacité dans un ensemble économique
Siemens Canada offre une gamme complète de transformateurs à sec monophasés et triphasés ventilés conçus pour satisfaire aux normes industrielles les plus rigoureuses en matière de qualité dans les marchés commerciaux, industriels et de fabricants d’équipement d’origine. S'appuyant sur des années d'expérience dans le domaine de l'ingénierie et de la conception, nous vous proposons une gamme de produits qui vous garantiront la haute efficacité et la fiabilité que vous recherchez.
Portefeuille de produits
Distribution standard pour les applications commerciales
- Tension primaire de 480 V ou 600 V
- Tensions secondaires de 120/240 V monophasée ou de 208 Y/120 V triphasée
- Options de 15 kVA à 250 kVA (monophasé)
- Options de 15 kVA à 450 kVA (triphasé)
- Enroulements en aluminium ou en cuivre
- Élévation de température de 150ºC
- Impédance standard à 60Hz
- Classe d’isolation de 220ºC
- Cosses fournies avec transformateur allant jusqu’à 225 kVA pour les appareils triphasés et de 250 kVA pour les appareils monophasés
- Coffret standard de type NEMA 3R
- Conforme aux exigences de RNCan en matière d'efficacité énergétique (C802)
L'installation est facile et rapide
Applications industrielles, commerciales et d’éclairage
- Pour les installations industrielles, les hôpitaux, les services publics, le pétrole et le gaz, etc.
- Tension primaire de 480 V ou 600 V
- Tensions secondaires de 120/240 V monophasée, 208 Y/120 V triphasée, 240 Y/139 V triphasée ou 480 Y/277 V triphasée
- Tensions spéciales pour applications domestiques ou d’exportation
- 15 kVA à 250 kVA (monophasé) et 15 kVA à 500 kVA (triphasé)
- Enroulements en aluminium ou en cuivre
- Élévation de température de 150°C et classe d’isolation de 220°C
- Fréquences de fonctionnement à 60 Hz avec d'autres options disponibles
- Coefficients K
- Fabriqué ou conçu sur commande avec des options personnalisables
- Coffret standard de type NEMA 3R
- Conforme aux exigences de RNCan en matière d'efficacité énergétique (C802)
Caractéristiques et avantages
- Options supplémentaires comprenant une élévation de température de 80°C et 115°C, un blindage électrostatique, une barres omnibus personnalisée et des sondes de température
- Cosses terminales fournies avec le transformateur jusqu’à 75 kVA
- Conception compacte pour une manipulation et une installation faciles
- Fonctionnement silencieux et bonne ventilation
- Robinets échelonnés sur la boucle avant pour un raccordement sans tracas
- Imprégné d’époxy sous vide
Trouvez votre transformateur
Accessories
Nous offrons une vaste gamme d'accessoires pour les transformateurs industriels et commerciaux. Nous avons les ajouts et les options dont vous avez besoin.
Accessoires offerts :
- Coussinets anti-vibrations
- Supports de fixation murale pour différents kVA