La nouvelle génération des chargeurs pour véhicules électriques VersiCharge AC primés est maintenant disponible! Le VersiCharge de série AC, dans sa 3e génération, est le résultat du développement et de l'amélioration continus des chargeurs de VE depuis près de dix ans. Ce produit de pointe répond aux besoins et aux attentes de la demande croissante actuelle de solutions rapides, sûres et efficaces en matière de mobilité électrique.
Pleins feux sur VersiCharge de Siemens!
La série VersiCharge AC de Siemens est parfaite pour toutes les applications
Les chargeurs VersiCharge AC offrent de nombreuses interfaces de communication et peuvent être connectés à divers systèmes principaux. Grâce à leur interface Modbus, les chargeurs VersiCharge AC peuvent interagir directement avec les systèmes immotiques tels que Siemens Desigo pour une gestion dynamique de la charge. Grâce à leur configuration parent-enfant, les chargeurs sont évolutifs, tout en réduisant les coûts d'investissement et d'exploitation. La compatibilité avec tous les VE courants et les normes de recharge applicables, la facilité d'utilisation et les fonctions de confort, telles que la recharge différée et planifiée, assurent un degré élevé de commodité pour le client.
Avantages et caractéristiques
Convient à toutes les applications de stationnement
Modèles VersiCharge
Chargeurs résidentiels de base
- Monophasé : 208 V / 240 V c.a., 60 Hz
- Intensité maximale de 40 A ou 48 A
- Fiche J1772 avec câble de 20 pieds
- Montage mural ou sur poteau
- Applications intérieures et extérieures, NEMA 4, IK 8
- Argent métallique (Pantone 10077), logement noir
Chargeurs Wi-Fi résidentiels
- Wi-Fi et Ethernet
- Matériel de connexion du véhicule au réseau
- Monophasé : 208 V / 240 V c.a., 60 Hz
- Intensité maximale de 40 A ou 48 A
- Fiche J1772 avec câble de 20 pieds
- Montage mural ou sur poteau
- Applications intérieures et extérieures, NEMA 4
- Argent métallique (Pantone 10077), logement noir
Chargeurs commerciaux Wi-Fi/ Ethernet
- Modbus RTU / TCP
- Identification RFID
- Wi-Fi et Ethernet
- Matériel de connexion du véhicule au réseau
- Monophasé : 208 V / 240 V c.a., 60 Hz
- Intensité maximale de 40 A ou 48 A
- Fiche J1772 avec câble de 20 pieds
- Montage mural ou sur poteau
- Applications intérieures et extérieures, NEMA 4
- Argent métallique (Pantone 10077), logement noir
Chargeurs de passerelle cellulaire commerciale
- Passerelle cellulaire
- Modbus RTU / TCP
- Identification RFID
- Wi-Fi et Ethernet
- Matériel de connexion du véhicule au réseau
- Monophasé : 208 V / 240 V c.a., 60 Hz
- Intensité maximale de 40 A ou 48 A
- Fiche J1772 avec câble de 20 pieds
- Montage mural ou sur poteau
- Applications intérieures et extérieures, NEMA 4
- Argent métallique (Pantone 10077), logement noir
VersiCharge Ultra™ – Chargeur de niveau 3
Le design mince, le transformateur intégré et le système de refroidissement liquide breveté de nos chargeurs de niveau 3 VersiCharge Ultra offrent un branchement facile ainsi qu’une durée de vie optimale pour les applications commerciales, gouvernementales et résidentielles.
- Puissance nominale de 50 kW
- Le système de refroidissement liquide breveté fait de ce chargeur un appareil à faible encombrement et allégé
- La conception à deux prises peut accueillir une fiche CCS et une fiche CHAdeMO, pour une flexibilité maximale
- Communication par l’intermédiaire d’un réseau sans fil 3G/4G ou d’Ethernet (avec fil)
- Les options incluent un lecteur de cartes de crédit intégré, l’IRF et un grand écran
- Coffret homologué IP65
- Conforme au protocole OCPP
- Peut être adapté en fonction de l’image de marque du client
- Produit en Amérique du Nord
Technical information
Téléchargement Gratuit
Communiquez avec nous!
- Soutien téléphonique sans frais : 1 888 303-3353
- Courriel : cic.ca@siemens.com
- Le CIC offre un soutien bilingue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an.