VersiCharge

VersiCharge

Déjà prêt. Pour les routes de demain.

La gamme de systèmes de recharge de véhicules électriques VersiCharge de Siemens est la plus flexible et polyvalente de l’industrie. Ces bornes de recharge de niveaux 2 et 3 offrent une convivialité, une sécurité, une gestion de l’énergie et une accessibilité inégalées pour les véhicules électriques.

Trouvez votre distributeur Siemens Canada autorisé

Distributeurs Autorisés

À VENIR! Nouveau VersiCharge résidentiel

Le prochain VersiCharge de série AC, dans sa 3e génération, est le résultat du développement et de l'amélioration continus des chargeurs de VE depuis près de dix ans.

 

Ce produit de pointe répond aux besoins et aux attentes de la demande croissante actuelle de solutions rapides, sûres et efficaces en matière de mobilité électrique.

Videos

Trouvez votre modèle VersiCharge

VC30GRYHW - Applications résidentielles et multifamiliales

  • NEMA 1 - Coffret pour usage intérieur seulement
  • Câble de 14 pi
  • Intensité 30 A
  • Installation à branchement fixe

VC30GRYU - Applications résidentielles, multifamiliales et de parc de véhicules

  • NEMA 4 - Coffret homologué pour l'extérieur
  • Câble 20 pi
  • Intensité 30 A
  • Installation universelle (à branchement fixe ou enfichable)

VC30GRYU – Applications résidentielles, multifamiliales et de parc de véhicules

  • Le Wi-Fi et le module CTA2045 sont inclus pour permettre la communication avec le nuage Siemens
  • Surveillance et contrôle de l'état de charge, de l'horaire de charge et du niveau de puissance à distance grâce à l'application pour téléphone intelligent ou aux pages Web fournies
  • Le système de mesure intégré capture les données de consommation d'énergie en temps réel et fournit des mesures faciles à comprendre.
  • NEMA 4 - Coffret homologué pour l'extérieur
  • Câble 20 pi
  • Intensité 30 A
  • Installation universelle (à branchement fixe ou enfichable)

VC30GRYU – Applications de services publics et de parc de véhicules

  • Capacités de réseau intelligent du VersiCharge Wi-Fi
  • Protocole OCPP 1.6 intégré utilisé pour le logiciel de gestion du système de véhicule électrique, tel que Siemens eCar OC
  • Paiement via l'application ou la page Web
  • NEMA 4 - Coffret homologué pour l'extérieur
  • Câble 20 pi
  • Intensité 30 A
  • Installation universelle (à branchement fixe ou enfichable)

VersiCharge Ultra™ – Chargeur de niveau 3

Le design mince, le transformateur intégré et le système de refroidissement liquide breveté de nos chargeurs de niveau 3 VersiCharge Ultra offrent un branchement facile ainsi qu’une durée de vie optimale pour les applications commerciales, gouvernementales et résidentielles.

 

  • Puissance nominale de 50 kW
  • Le système de refroidissement liquide breveté fait de ce chargeur un appareil à faible encombrement et allégé
  • La conception à deux prises peut accueillir une fiche CCS et une fiche CHAdeMO, pour une flexibilité maximale
  • Communication par l’intermédiaire d’un réseau sans fil 3G/4G ou d’Ethernet (avec fil)
  • Les options incluent un lecteur de cartes de crédit intégré, l’IRF et un grand écran 
  • Coffret homologué IP65
  • Conforme au protocole OCPP
  • Peut être adapté en fonction de l’image de marque du client
  • Produit en Amérique du Nord

Accessories

La famille VersiCharge peut intégrer diverses options pour augmenter la souplesse des installations et réseaux.

Renseignements sur VersiCharge

Téléchargement Gratuit

Communiquez avec nous!

Le soutien en ligne vous est offert en tout temps. Il s’agit d’un système d’information complet possédant des options étendues. Il constitue toujours la première étape. On peut y avoir recours 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par année.

Communiquez avec nous!