Faites preuve d'intelligence en matière d'énergie

Prenez le contrôle de votre approvisionnement en énergie et obtenez des résultats garantis
Les industries, les campus, les zones commerciales, les grands bâtiments, les municipalités et les collectivités font face à trois principaux défis dans le domaine de l'énergie : les coûts, la sécurité d'approvisionnement et la réduction des émissions de CO₂. Grâce aux solutions énergétiques décentralisées locales, il est possible de transformer ces défis en occasions favorables – dans toutes les entreprises et dans tous les secteurs industriels. Ces solutions font appel à une combinaison optimale de ressources énergétiques décentralisées telles que les énergies renouvelables, les centrales mixtes de chauffage et d'électricité ou le stockage de l'énergie, soutenues par des systèmes de gestion de l'énergie sophistiqués. Si vous souhaitez externaliser les aspects énergétiques de votre entreprise, vous pouvez choisir les systèmes d'énergie à la demande. Il s'agit d'une option dans le cadre de laquelle Siemens se charge de tous les aspects de vos actifs énergétiques, de la conception à l'installation jusqu'à l'exploitation et la maintenance, ce qui vous permet de vous consacrer à vos activités principales.
Produits et solutions Énergie Topics Le projet de réseau intelligent de l'AtlantiqueLe projet de réseau intelligent de l'Atlantique : concevoir le réseau électrique du futur
Relevez vos défis
La transformation du réseau énergétique touche à la fois les fournisseurs d'énergie et les consommateurs. Non seulement elle offre d'importantes occasions d'optimisation lorsqu'elle est combinée à une technologie innovante, mais elle permet également la mise en œuvre de modèles d'affaires entièrement nouveaux.La façon intelligente de prendre le contrôle de votre avenir énergétique
À la suite de la modification du réseau énergétique – qui est passé d'un système de production d'énergie centralisé à grande échelle à un réseau de plus en plus décentralisé, décarboné et numérique – de nouvelles occasions importantes se présentent. Les usines industrielles, les campus, les infrastructures, les bâtiments, les quartiers urbains ainsi que les municipalités peuvent désormais jouer un nouveau rôle dans le réseau énergétique.Optimisation des dépenses énergétiques
L'optimisation des coûts énergétiques devient de plus en plus importante pour accroître la compétitivité. Il existe plusieurs façons d'atteindre cet objectif : une mixité énergétique optimisée peut contribuer à réduire les coûts d'achat d'énergie. La réduction de la consommation d’énergie globale et l’augmentation de l’efficacité énergétique constituent également des moyens efficaces.
Grâce à une solution énergétique locale, il est également possible de réduire les frais liés au réseau et de créer des revenus supplémentaires en vendant les surplus d'énergie sur le marché de l'énergie.
Approvisionnement en énergie fiable
Pour pratiquement toutes les industries et en particulier pour les infrastructures critiques, un approvisionnement énergétique fiable est crucial. Les solutions énergétiques locales aident à améliorer la fiabilité du système et la disponibilité de l'énergie, à garantir la qualité de l'énergie et à soutenir la mise en œuvre de la résilience.
Cela vous permet de protéger vos processus et vos collectivités, tout en créant un système énergétique pour votre site, qui est également évolutif et à l'épreuve du temps.
Sensibilisation à l'environnement
La durabilité a fait l'objet d'un véritable changement de paradigme pour de nombreuses entreprises. Non seulement les initiatives de développement durable constituent un moyen d'améliorer la perception du public et la valeur de la marque, mais elles sont également un moyen efficace de réduire les émissions et l'empreinte de carbone.
Grâce aux technologies offertes telles que la récupération de la chaleur, les prévisions et les mesures servant à mieux attribuer l'énergie disponible, il est également possible de réaliser d'importantes économies d'énergie et de ressources.
L'objectif du Collège Algonquin : avoir une empreinte de carbone nette nulle d'ici 2024
En 2007, le Collège Algonquin est devenu le premier collège canadien à signer la Déclaration de Talloires, qui engage des établissements d'enseignement supérieur d'un peu partout dans le monde à agir comme chef de file en durabilité.
Dans le cadre de sa première approche, le Collège Algonquin a mis à niveau ses activités d'arrière-plan vers des actifs écoénergétiques, ce qui a entraîné une réduction de la consommation d'énergie équivalant à 3,2 millions de dollars par année!
Comment y sont-ils parvenus?
Technologie normalisée et éprouvée pour une flexibilité maximale
La solution optimale est différente pour chaque client. Afin de fournir la meilleure offre, nous combinons une technologie de ressources énergétiques décentralisées modulaire et éprouvée, ce qui permet une livraison de projet plus rapide ainsi qu'une extensibilité et une évolutivité plus simples. Des garanties de rendement supplémentaires, comme la part liée aux énergies renouvelables ou la fiabilité du système, aident à réduire au minimum les risques et à ajouter de la valeur.Solutions clés en main pour la production d'électricité, de chaleur et de froid
Intégration de multiples technologies liées aux combustibles fossiles et aux énergies renouvelables (diesel, systèmes photovoltaïques, énergie éolienne, centrale à cycle combiné, solutions de production combinée de chaleur et d'électricité) pour la production d'énergie.
En tant que principal acteur du marché de la production d'énergie, Siemens offre l'une des plus vastes gammes d'actifs de production sur le marché, y compris les turbines à gaz, la production combinée de chaleur et d'électricité et les énergies renouvelables. Grâce à notre vaste expérience dans l'élaboration de solutions de production de chaleur et d'énergie combinées, des niveaux de rendement énergétique allant jusqu'à 90 % peuvent être atteints grâce à l'utilisation de la chaleur. En outre, jusqu'à 30 % d'économies de coûts d'énergie sont possibles, tout en assurant une grande sécurité d'approvisionnement et la protection de l'environnement.
Les solutions renouvelables de Siemens offrent fiabilité et durabilité. Nos experts peuvent préciser et concevoir la connexion au réseau intelligent de panneaux solaires complets ou personnaliser une solution éolienne qui répond à vos besoins. Nous configurons de nouvelles solutions, qui permettent également d'intégrer des actifs existants à une solution clés en main complète.
Solutions sur mesure pour le stockage de l'énergie
Chaque solution d'alimentation électrique locale bénéficie d'un système de stockage de l'énergie efficace et fiable. Il existe différentes solutions de stockage qui répondent aux besoins des industries, des campus, des municipalités, des grands bâtiments et des collectivités. Celles-ci rendent vos solutions énergétiques sur place beaucoup plus efficaces, car elles offrent l'un des plus grands atouts : la flexibilité. Les systèmes de stockage de l'électricité peuvent réagir très rapidement et sont spécialisés de façon à améliorer la qualité de l'énergie, à permettre un démarrage à froid et à optimiser la réponse en fréquence.
Une autre façon de stocker l'énergie est au moyen de l'hydrogène, qui permet le stockage de grandes quantités d'énergie renouvelable à long terme. De plus, cette solution peut être utilisée par des industries telles que les raffineries, l'industrie du verre et celle des aliments et boissons, car l'hydrogène est une matière première essentielle qui sert de carburant, d'additif ou d'agent réducteur. L'hydrogène est principalement utilisé comme base pour la synthèse de l'ammoniac et d'autres engrais tels que l'urée, et pour la synthèse du méthanol, de divers polymères et de résines.
Toutes nos solutions sont conçues en fonction de votre infrastructure et peuvent être accompagnées d'une garantie sur le rendement.
Contrôle de l'approvisionnement local en énergie et fonctionnement indépendant
Contrôle de l'approvisionnement local en énergie et fonctionnement indépendant Les systèmes de gestion de l'énergie assurent un contrôle fiable, optimisé et efficace de la production, de la consommation et du stockage d'énergie.
De plus, grâce aux logiciels de Siemens, votre solution énergétique décentralisée sera adaptée au marché de l'énergie. De plus en plus d'exploitants industriels utilisent des solutions énergétiques locales pour produire l'électricité dont ils ont besoin de manière rentable, durable et fiable. Siemens propose une gamme de produits complète pour surveiller, contrôler et exploiter ces miniréseaux, quelle que soit leur taille. Grâce aux interfaces ouvertes et aux normes internationales, notre offre s'intègre parfaitement aux solutions existantes.
À l'aide de nos solutions de contrôle, nous surveillons tous les composants concernés, protégeant ainsi votre alimentation électrique locale contre les pannes et équilibrant les fluctuations du réseau ainsi que celles de la consommation d'énergie. De plus, notre logiciel avancé de contrôle et d'optimisation maximise la valeur des ressources énergétiques sur place en coordination avec les tarifs des services publics locaux ou du marché de gros. Il permet de prévoir les charges électriques et thermiques du site et – en tenant compte des prix actuels des services publics d'électricité et de carburant/gaz – exécutera une routine complète d'optimisation des ressources afin de trouver les paramètres optimaux et économiques de l'unité pour les 24 prochaines heures.
Nous travaillerons avec vous pour déterminer les spécifications de votre projet, trouver le bon système de commande et vous aider à optimiser votre gestion de l'énergie grâce à des analyses fondées sur les données. Pour prendre le contrôle de la consommation énergétique des bâtiments et des infrastructures, les applications infonuagiques permettent une transparence accrue quant aux indicateurs de rendement clés afin d'obtenir de nouvelles perspectives. Cela sert d'appui pour prendre les bonnes décisions qui peuvent être mises en œuvre en utilisant nos solutions intégrées de gestion des bâtiments.