Conçues pour vous
Puissant et fiable, SICHARGE UC propose des solutions de recharge flexibles de 150 kW (ou jusqu'à 600 kW) pour les autobus, les camions et les poids lourds, que la recharge se fasse dans un centre de transport ou sur la route. Ce chargeur vous offre une charge rapide et sécurisée et l'interopérabilité, à des coûts d'installation réduits.Avantages et caractéristiques
Choisir la bonne configuration pour vous
Pour garder un parc de véhicules électriques chargés et fonctionner efficacement, il faut que la distribution de l'énergie soit intelligente. Le chargeur SICHARGE UC propose les solutions techniques adaptées à vos besoins, que ce soit pour la recharge au centre de transport ou le biberonnage.
Solutions SICHARGE UC
Système de recharge modulaire conçu pour vous
Le SICHARGE, de conception épurée et compacte, s’intègre dans une variété de configurations en tirant le meilleur parti d’un espace limité, que ce soit comme solutions de recharge pour les bus, les camions ou d'autres véhicules lourds. Facile à installer, chaque armoire SiCharge UC peut alimenter jusqu'à quatre ports de recharge et offre des options enfichables ou avec pantographe. Le SICHARGE UC vous permet de combiner des armoires électriques pour atteindre jusqu'à 600 kW de courant CC. Les armoires d'entrée CA et de sortie CC réduisent considérablement le coût d'installation. Cette caractéristique réduit les coûts d'infrastructure en limitant le nombre de sources d'entrée CA requises pour plusieurs armoires. Cliquez ici pour télécharger la fiche de données.
Centre de recharge
Le centre de recharge est le cœur du système.
Le centre de recharge peut alimenter des ports de recharge à câble CCS1 ou des pantographes inversés J3105.
Le SICHARGE UC peut raccorder jusqu'à quatre pantographes ou ports de recharge et permet une recharge séquentielle dynamique. Il peut également être raccordé à des ports de recharge refroidis par liquide allant jusqu'à 500 A ou à des connexions de pantographes compatibles allant jusqu'à 800 A pour une recharge à ultra-haute puissance. Le centre de recharge SICHARGE UC peut s'adapter aux besoins propres à chacun de vos projets.
Le centre de recharge dispose d'un niveau élevé de protection NEMA 3R contre la poussière et les projections d'eau, un bouton d'arrêt d'urgence et de grandes portes facilitant l'accès pour les travaux d'entretien.
Connexion enfichable du port de recharge
Le port de recharge connecté par câble de la famille UC est installé à proximité du véhicule. Le point de connexion, au design élégant, prend peu de place. Pour l'investissement et l'optimisation de l'espace, quatre ports de recharge peuvent être alimentés en séquence par un seul centre de recharge.
Les câbles refroidis par liquide offerts en option peuvent être installés dans le même boîtier de port de recharge, pour obtenir une puissance de recharge allant jusqu'à 500 A.
Pour la version refroidie par air allant jusqu'à 200 A, nous proposons des variantes de ports de recharge muraux ainsi que des options pour montage au sol.
Le port de recharge enfichable dispose d'un écran tactile extérieur multilingue de 7 pouces placé à une hauteur ergonomique. L'écran est facile d'accès et à lire, même en plein soleil, et offre, en option, un éclairage DEL à 360 degrés en option.
Pantographe inversé pour recharge avec pantographe externe
MastPanto – design urbain
MastPanto – design industriel
Le pantographe inversé est une option entièrement automatisée permettant de se connecter au véhicule, p. ex., pour le biberonnage, la recharge en route ou dans un centre de transport.
Siemens propose deux versions qui s'intègrent parfaitement dans le paysage urbain. Que vous choisissiez un design industriel traditionnel ou un design urbain moderne, votre mât vous sera livré entièrement préinstallé, vérifié électriquement et doté du pantographe.

Au-delà de la recharge
Gérer votre parc de véhicules – de la planification à l'exploitation
Optimisez votre infrastructure de recharge grâce à nos services et à notre assistance infonuagiques tout au long du cycle de vie de vos chargeurs afin de maintenir le temps de fonctionnement et la disponibilité maximale de vos chargeurs.
- Planification intelligente : Siemens vous appuie dans l'électrification de votre centre de transport en commençant par les conseils d'experts, la planification du centre de transport et la simulation de recharge.
- Infrastructure intelligente : Profitez de notre gamme complète de solutions de recharge, qui comprend des équipements CC et CA, ainsi que des solutions avancées pour la connexion électrique de votre site.
- Gestion des opérations : La suite infonuagique de Siemens vous propose tout ce dont vous avez besoin pour gérer la recharge de votre parc de véhicules électriques de manière intelligente et efficace.
- Des services qui vont au-delà de la recharge : Tout au long du cycle de vie, nos forfaits de services infonuagiques s'occupent de vos chargeurs pour assurer la disponibilité maximale de votre parc de véhicules.