Commande des trains basée sur les communications (CBTC)

Le principal système de commande automatique des trains au monde pour le transport en commun

De plus en plus vastes et complexes, les villes exercent une demande accrue sur leurs réseaux de transport en commun. Préparez-vous à relever ce défi avec Trainguard MT, la solution intelligente et tournée vers l’avenir de Siemens pour la commande des trains basée sur les communications (CBTC).

Des questions techniques? Nous sommes là pour vous aider.

Pour nous joindre

Présentation du produit

Trainguard MT, le système CBTC haute performance pour maximiser le débit et la capacité

Face à des défis comme l’augmentation rapide des flux de circulation et les attentes grandissantes des voyageurs, le succès des opérateurs ferroviaires se mesure aujourd’hui à des facteurs tels que la sécurité, la ponctualité et la commodité, sans oublier les investissements requis et les dépenses d’exploitation. Avec Trainguard MT, vous pouvez compter sur un taux de ponctualité de 100 %, tout en réduisant de 20 % les dépenses énergétiques, grâce à la conduite automatique des trains. L’automatisation accrue signifie également que les responsabilités, en matière de gestion des opérations, passent progressivement des conducteurs et des opérateurs au système, ce qui procure davantage de souplesse et améliore le rendement, la fiabilité et la maintenabilité.

Méthodes de commande des trains et niveaux d’automatisation

Mode de conduite d’un train

Sans aucun système

Semi-automated (STO)
Driverless (CTO)
Unattended (UTO)
Signaling block system
Commande continue des trains (CTC)
                    n.a.
                      ✔
                      ✔
                      ✔
Moving-block operation

Commande intermittente des trains (ITC)

                    n.a.
                      ✔
                     n.a.  
                     n.a.    
Fixed-block operation

Commande des enclenchements ferroviaires (IXL)

                     ✔
                     n.a.             
                     n.a.       
                     n.a.
Fixed-block operation
Brochure sur le produit Trainguard MT (Seulement disponible en anglais)

Télécharger

Références

Une technologie éprouvée

Contact

Communiquez avec nous

Pour en savoir plus sur ce produit ou d’autres produits et services, communiquez avec nos experts qui se feront un plaisir de vous aider.

Voulez-vous en savoir plus?

Pour nous joindre