Systèmes de stockage d’énergie par pile au lithium-ion de Protection incendie
Notre infrastructure énergétique subit actuellement une transformation radicale. L’afflux d’énergie excédentaire provenant de sources renouvelables, telles que les énergies éolienne et solaire, provoque des fluctuations dans l’approvisionnement en énergie et met en péril la stabilité du réseau électrique. Le stockage de l’énergie est un élément clé qui permet d’équilibrer l’offre et la demande, et d’amortir les fluctuations. Aujourd’hui, les systèmes de stockage d’énergie par pile au lithium-ion sont les plus courants et les plus efficaces. Par conséquent, le nombre d’installations augmente rapidement.
Systèmes de stockage d’énergie par pile au lithium-ion – un risque d’incendie gérable
Les installations de stockage au lithium-ion contiennent des piles à énergie élevée combinées à des électrolytes hautement inflammables. De plus, elles peuvent s’enflammer rapidement et exploser dans le pire des scénarios. Les incendies causés par ce type de situation peuvent avoir des répercussions financières graves sur une organisation. La détection rapide des particules de gaz électrolytiques et l’extinction du feu sont la clé d’un concept de protection incendie réussi. Depuis décembre 2019, Siemens propose un concept de protection incendie certifié par VdS pour renforcer la sécurité des systèmes de stockage par pile au lithium-ion.
Notre solution
Détection la plus précoce possible grâce au détecteur de fumée par aspiration FDA241
Le FDA241 détecte les vapeurs d’électrolyte de manière précoce et fiable grâce à sa technologie brevetée de détection optique à double longueur d’onde. C’est la solution idéale en matière de détection précoce des incendies d’origine électrique. Le système de protection incendie contrôle non seulement le système d’extinction des incendies automatisée, mais il utilise aussi les autres fonctions de contrôle nécessaires.