SIMOTICS HV C air-cooled

SIMOTICS HV C air-cooled

Extrem zuverlässig, schwingungsarm und flexibel bei einzigartiger Leistungsdichte

SIMOTICS HV C air-cooled ist der neue ultrakompakte, extrem zuverlässige Hochspannungsmotor für Einsatzgebiete ohne Explosionsgefahr, sowie die Explosionsschutzzonen 2 und 22 (Ex ec und Ex tc). Kennzeichnend ist dabei das revolutionäre Kühlkonzept, das alle luftgekühlten Varianten dieser Plattform nutzen. Rippenkühlung, Röhrenkühlung und interner Kühlkreislauf sind hier geschickt kombiniert und sorgen zusammen mit dem schwingungsoptimierten, robusten Gehäusedesign für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit auch unter extremen Bedingungen, sehr leisen Betrieb und vor allem eine einzigartige Leistungsdichte mit etwa 10 – 15 % mehr Leistung bei gleicher Baugröße. Das durchdachte Konstruktionskonzept sorgt auch für maximale Flexibilität bei der Anlagenintegration und reduzierten Verkabelungsaufwand. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass nun alle kompakten, luftgekühlten Hochspannungsmotoren - ob mit oder ohne Ex-Schutz -  eine gemeinsame Plattform nutzen. Die dadurch vereinheitlichten Konstruktions- und Handhabungsprinzipien reduzieren den Aufwand über den gesamten Lebenszyklus. Und: SIMOTICS HV C lässt sich – über die optionale Konnektorbox SIMOTICS CONNECT 600 - in die digitale Plattform SIDRIVE IQ einbinden, die eine cloudbasierte Analyse der Zustandsdaten und die daraus resultierende Optimierung des Antriebssystems ermöglicht.

Erste Auswahl des erforderlichen Motortyps mit drei Klicks

Schnelle Auswahl von Hochspannungsmotoren

Technische Dokumentation wie Datenblatt, Kennlinie, Zeichnung

SIMOTICS HV C konfigurieren

Vorteile auf einen Blick

  • Platzgewinn und erleichterte Anlagenintegration durch extrem kompakte Konstruktion
  • Sehr sicher und zuverlässig auch in extremer Umgebung
  • Sehr langlebig durch optimierte Temperaturverteilung
  • Minimierte Geräuschentwicklung reduziert den Lärmschutzaufwand
  • Geringes Gewicht erleichtert Handling und Transport
  • Extrem schwingungsarmer Betrieb sorgt für lange Anlagenlebensdauer
  • Erhöhte Flexibilität in der Anlagenintegration und erleichterte Installation durch variable Anschlusskastenposition
  • Besserer Schutz für die Verkabelung
  • Maximale Anlagentransparenz und gesteigerte Produktivität durch Einbindung in digitale Anlagenkonzepte via SIDRIVE IQ

 

  • Kühlsystem, das Innenkühlkreislauf mit Röhrenkühlung kombiniert
  • Extrem hohe Leistungsdichte, die Maßstäbe im Markt setzt
  • Verbesserte Entwärmung mit sicherer Vermeidung von Hotspots
  • Schwingungsoptimiertes Design der Motorfüße
  • Sehr kompakter, serviceoptimierter Anschlusskasten mit einer Vielzahl möglicher Positionen
  • Leitungsverlegung im Innenraum
  • Data Matrix Code für schnellen, einfachen Zugriff auf individuelle Motordaten über mobile Endgeräte
  • Zustandsdatenanalyse über SIDRIVE IQ sowie digitale Servicekonzepte möglich, auch cloudbasiert

SIMOTICS HV C air-cooled – Bildergalerie

Übersicht technische Daten

Motortyp
Asynchron
Leistungsbereich
Bis 2,5 MW
Achshöhen
400 – 560 mm
Polzahl
2 – 8
Bemessungsspannung
Schutzart
IP55 – IP66
Kühlart
IC411, IC416
Betriebsart
VSD / DOL
Explosionsschutz
Ex ec, Ex tb