SIMOTICS HV C flameproof

Unschlagbar kompakt – extrem zuverlässig
SIMOTICS HV C flameproof ist der neue ultrakompakte, druckfest gekapselte Hochspannungsmotor, der auch in hochexplosiver Umgebung für maximale Sicherheit und sehr zuverlässigen Betrieb sorgt. Der Grund für die einzigartige Leistungsdichte ist ein revolutionäres Kühlkonzept, das das Prinzip der Innenumluft mit Elementen der Röhrenkühlung kombiniert: Zudem zeichnet sich der SIMOTICS HV C flameproof aus durch extrem robuste Konstruktion für maximale Zuverlässigkeit auch unter rauen Bedingungen und optimiertes Schwingverhalten.
Vorteile auf einen Blick
- Platzgewinn und erleichterte Anlagenintegration durch extrem kompakte Konstruktion
- Sehr sicher und zuverlässig auch in hochexplosiver, extremer Umgebung
- Sehr langlebig durch optimierte Temperaturverteilung
- Minimierte Geräuschentwicklung reduziert den Lärmschutzaufwand
- Geringes Gewicht erleichtert Handling und Transport
- Optimiertes Schwingungsverhalten für lange Anlagenlebensdauer
- Maximale Anlagentransparenz und gesteigerte Produktivität durch Einbindung in digitale Anlagenkonzepte
- Revolutionäres Kühlsystem, das Innenkühlkreislauf mit Röhrenkühlung kombiniert
- Extrem hohe Leistungsdichte, die Maßstäbe im Markt für druckfeste Motoren setzt
- Durch druckfeste Kapselung in Ex db und Ex db eb prädestiniert für Zone 1
- Extrem kompakte und druckfeste Klemmenbox , identisch für 6 kV und 11 kV Ausführungen
- Data Matrix Code für schnellen, einfachen Zugriff auf individuelle Motordaten über mobile Endgeräte
- Zustandsdatenanalyse über digitale Servicekonzepte möglich, auch cloudbasiert
- Basierend auf internationalen Standards, z.B. ATEX, CQST, EAC