SIMOTICS HV Serie HS-modyn

SIMOTICS HV Series HS-modyn

Der High-Speed Direktantrieb für Kompressoren

Die SIMOTICS HV Serie HS-modyn setzt Maßstäbe, wenn es um die Verfügbarkeit von Kompressorantrieben geht: mit ihrer einzigartigen Läuferkonstruktion erreichen Sie höchste Zuverlässigkeit und minimale Betriebskosten.

Haben Sie Fragen? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter.

Kontakt

Vorteile auf einen Blick

  • Maximale Verfügbarkeit für Anlagen mit schnelllaufenden Kompressoren
  • Minimale Gehäuseschwingungen
  • Geringe Betriebskosten / Geringe Schwingungen bei allen Fundamenttypen
  • Reduzierter Wartungsaufwand
  • Umweltfreundlich und extrem geringe Wartungskosten
  • Mit geringen Abmessungen und optimiertem Gewicht ideal für Dampf- oder Gasturbinen-Ersatz in bestehenden Anlagen
  • Optimal zur CO2-Reduzierung und Wirkungsgradsteigerung
  • Durch die einzigartige robuste Läuferkonstruktion mit massivem Läufer extrem zuverlässig mit langer Lebensdauer auch bei Drehzahlen bis 16.000 U/min im Megawatt-Bereich
  • Minimierung von Gewicht und Größe des Motors, entkoppelter Ständer zur Minimierung von Geräuschen und Schwingungen
  • Sehr hoher Wirkungsgrad – weiter Drehzahlstellbereich ohne nennenswerte Verluste
  • Direktantrieb mit minimalem Platzbedarf
  • Optional mit aktiven Magnetlagern für verschleiß- und ölfreien Betrieb

Übersicht technische Daten

Ausführung
Asynchronmotor mit massivem Käfigläufer
Leistungs- und Drehzahlbereich
2 MW bei 16.000 U/min bis
42 MW bei 4.800 U/min
Polzahl
2
Spannung
Umrichter-Ausgangsspannung bis 13,8 kV
Kühlart
Luft/Wasser oder Luft/Luft Kühler (IC86W, IC616, IC666. TEWAC, TEAAC), Luftkanäle (IC37)
Schutzart
IP55
Explosionsschutz
Increased safety, Zone 2, Ex ec
Pressurized, Zone 1, Ex pxb
Class I Div 2

Downloads, Support & Services