Hauptmotoren SIMOTICS M-1PH8

Key Visual SIMOTICS M-1PH8

Die neue Generation für Hauptantriebe

Die Motoren der Reihe SIMOTICS M-1PH8 sind speziell konzipiert für den Einsatz als Hauptantriebe in Produktionsmaschinen und Werkzeugmaschinen. Neben der Asynchron- und Synchrontechnik stehen die Motoren auch in Synchronreluktanztechnik zur Verfügung. Basierend auf einem flexiblen Baukastensystem lässt sich für nahezu jede beliebige Antriebsaufgabe ein passender SIMOTICS M-1PH8-Motor finden.

Hauptmotor SIMOTICS M-1PH8 schnell und einfach konfigurieren und bestellen

Direkt online konfigurieren

Produktauswahl

Übersicht der Produktpalette

Das ausgefeilte Baukastenprinzip bietet verschiedene Schutz- und Kühlarten sowie mehrere Optionen zur elektrischen und mechanischen Einbindung des Hauptmotors.
Systemüberblick

Technik im Überblick

* je nach Ausführung und Typ
 
Asynchronvariante (Achshöhe 80 bis 355)
Synchronvariante (Achshöhe 132 bis 225)
Reluktanzvariante (Achshöhe 132 und 160)
Bemessungsdrehzahl*
400 - 12.000 U/min
700 - 3.600 U/min
1000 - 2800 U/min
Max. Drehzahl*
bis 24.000 U/min
bis 4.500 U/min
5000 und 6500 U/min
Bemessungsleistung*
2,8 – 1.340 kW
15 - 310 kW
21 - 121 kW
Bemessungsdrehmoment*
13 – 12.435 Nm

94 - 1.650 Nm

200 - 500 Nm
Weitere Infos finden Sie in der Mall

Industry Mall

SIMOTICS M-1PH8 Vorteile

Die dynamischen Kraftpakete für den Maschinen- und Anlagenbau

Die harmonische Abstimmung der Leistungskomponenten, elektronische Typenschilder und die Anbindung der Motoren über die Systemschnittstelle DRIVE-CLiQ sorgen für eine schnelle Inbetriebnahme und einen reibungslosen Betrieb. Darüber hinaus sind durch die Systemabstimmung extreme Lastspiele, kurze Anregelzeiten und hohe Genauigkeiten hinsichtlich Drehzahl, Drehmoment und Positionierung sehr einfach zu bewältigen.

Hauptmotoren SIMOTICS M-1PH8 sind Käfigläufermotoren. Sie decken ein besonders breites Leistungspektrum ab.

 

Nutzen:

  • Erweiterter Leistungsbereich von 2,8 kW bis 1.340 kW

  • Flexible Konfigurationsmöglichkeiten

  • Hohe Laufruhe und Robustheit dank ausgezeichneter Rundlaufund Schwinggüte bei Maximaldrehzahlen bis 24.000 U/min

  • Hohe Dynamik und kurze Hochlaufzeiten

  • Einfache und flexible Anschlusstechnik

SIMOTICS M-1PH8 Downloads und Support

Weitere Informationen zu SIMOTICS M-1PH8

Finden Sie Downloads, Support und Services zum Thema SIMOTICS M-1PH8.
SIMOTICS M-1PH8 - Referenzen

Performance trifft Praxis

Der Hauptmotor SIMOTICS M-1PH8 hält, was er verspricht – und trifft exakt die Anforderungen einer Vielzahl von Kunden und deren anspruchsvollen Applikationen.

Einfach konfigurieren und bestellen

Konfigurieren und bestellen Sie Ihren Hauptmotor SIMOTICS M-1PH8

Sie können den kompletten Motor mit nur einer Bestellnummer einfach konfigurieren und bestellen. Er wird vormontiert geliefert und kann sofort in Betrieb genommen werden. Sie können den Hauptmotor SIMOTICS M-1PH8 auch mit dem Siemens Drive Technology Konfigurator im Internet bestellen. Der Konfigurator unterstützt Sie bei der Auswahl der besten Produktversion für Ihre Anwendung.

Hauptmotor SIMOTICS M-1PH8 schnell und einfach konfigurieren und bestellen

Direkt online konfigurieren