Die kompakten Synchronmotoren für Motion Control

Key visual Servomotoren SIMOTICS S-1FK2 und S-1FT2

Servomotoren SIMOTICS S-1FK2 und S-1FT2

Die SIMOTICS S-1FK2 und S-1FT2 Motoren sind permanentmagneterregte Synchronmotoren. Die Motoren sind kompakte und hochdynamische Synchronmotoren für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld. Sie zeichnen sich durch hohe Leistungsdichte, Schutzart und Überlastfähigkeit aus. Der Anschluss der Motoren über drehbare Stecker und vorkonfektionierte Kabel sorgt für eine flexible, schnelle und sichere Verbindung zum Umrichter.

Servomotoren SIMOTICS S-1FK2 / S-1FT2 schnell und einfach konfigurieren und bestellen

Direkt online konfigurieren

Vorteile & Einsatzgebiete

Servomotoren für jede Bewegungsaufgabe

Egal ob Positionieren, Winkelgleichlauf, Taktantrieb oder Bahnsteuerung: Mit SIMOTICS-Servomotoren von Siemens profitieren Sie in den Branchen Werkzeugmaschinen, Roboter und Handlingsysteme, Verpackungs-, Kunststoff- und Textilmaschinen, Holz-, Glas-, Keramik- und Steinbearbeitungsmaschinenvon hoher Dynamik, Präzision, Kompaktheit und Robustheit.

Vorteile

  • Hoher Wirkungsgrad und dreifache Überlastfähigkeit
  • High Dynamic Portfolio mit weiter reduzierter Eigenträgheit
  • Kompakte Bauform in Baulänge und Anschlusstechnik
  • Geringe Drehmomentwelligkeit: Gleichförmiger Lauf für gute Prozessqualität
  • 22 Bit Geber: absolut Singleturn oder Multiturn als Standard
  • Montagefreundlich durch drehbare Stecker mit SPEED-CONNECT Schnellverschluss
  • Digitale DRIVE-CLiQ-Schnittstelle mit rubousten M17 Rundstecker
  • Optimale Anbindung an SINAMICS S120 über elektronisches Typenschild

 

Für anspruchsvolle Anwendungen bietet der S-1FT2 darüber hinaus noch folgende Vorteile bzw. zusätzliche Optionen

  • Hochauflösende optischer 26 Bit Geber für mehr Präzision und Dynamik
  • Optionale Ausführungen für Umgebungen mit erhöhten Umweltanforderungen
  • Erhöhte Maximaldrehzalen
  • Weitere optimierte Ausführungen für größere und kleinere Nenndrehzahlen
Produktauswahl

Übersicht der Produktpalette

Bei unseren SIMOTICS S-1FK2/ S-1FT2 Servomotoren haben Sie je nach Anforderung an Dynamik, Regelverhalten, Genauigkeit und Platzbedarf die Wahl zwischen drei Trägheitsausführungen.
Systemüberblick

Technik im Überblick

SIMOTICS S-1FK2 - Selbstkühlung

 
Compact
High Dynamic
High Inertia
Bemessungsdrehzahl
3000 U/min
1500 / 2000 / 3000 U/min
1500 / 2000 U/min
Bemessungsleistung
0,75 – 7,1 kW
0,4 – 3,3 kW
1,15 – 2,9 kW
Bemessungsmoment
2,4 – 34,5
1,3 – 10,6
5,5 – 18,6
Weitere Infos finden sie in der Mall

Industry Mall

SIMOTICS S-1FT2 - Selbstkühlung

 
Compact
High Dynamic
Bemessungsdrehzahl
3000 / 4500 U/min
1500 / 2000 / 3000 / 4500 / 6000 U/min
Bemessungsleistung
0,75 – 7,1 kW
0,4 – 3,3 kW
Bemessungsmoment
2,4 – 34,5
1,3 – 10,6
Weitere Infos finden sie in der Mall

Industry Mall

SIMOTICS S-1FK2 mit vormontierten Planetengetriebe

Auf Wunsch liefern wir die S-1FK2 Motoren auch mit angebautem Planetengetriebe. Für ein breites Spektrum von Anwendungen sind hochpräzise und ökonomische Planetengetriebe erhältlich. Sie profitieren von hoher Laufruhe und Kompaktheit für Motion Control-Anwendungen.

Downloads und Support

Weitere Informationen zu SIMOTICS S-1FK2 / S-1FT2

Finden Sie Downloads, Support und Services zum Thema SIMOTICS S-1FK2 / S-1FT2.

Einfach konfigurieren und bestellen

Konfigurieren und bestellen Sie Ihre Servomotoren SIMOTICS S-1FK2 / S-1FT2 

Sie können mit dem Siemens Drive Konfigurator den Servomotor SIMOTICS S-1FK2 / S-1FT2  einfach und schnell konfigurieren und anschließend über die IndustryMall bestellen.

Servomotoren SIMOTICS S-1FK2 / S-1FT2 schnell und einfach konfigurieren und bestellen

Direkt online konfigurieren