Stets den richtigen Dreh im rechten Moment

SIMOTICS T-1FW3 und T-1FW6

Ob bei Werkzeugmaschinen, Extruderschnecken oder Papierwalzen – die hochpoligen permanenterregten SIMOTICS Torquemotoren überzeugen in allen rotatorischen Achsen. Sie sind zur kompletten Integration in die Maschine ausgelegt und benötigen keine mechanischen Übertragungselemente. Das reduziert den Platzbedarf, lässt Ihnen mehr Spielraum beim Einbau, minimiert den Wartungsaufwand und maximiert die Verfügbarkeit. Die direkte Anbindung führt außerdem zu erhöhter Dynamik und Regelgüte im System und sichert Ihnen hohe Drehmomente bei optimaler Drehzahl in höchster Präzision – für hochproduktive Maschinen. Je nach Applikation haben Sie die Wahl zwischen zwei Motortypen.

Torquemotoren SIMOTICS T-1FW3 und T-1FW6 schnell und einfach konfigurieren und bestellen

Online konfigurieren

SIMOTICS T Produktauswahl

SIMOTICS Torquemotoren – höchste Präzision für Rundachsen

SIMOTICS T Systemüberblick

Technik im Überblick

*je nach Ausführung und Typ
SIMOTICS T
T-1FW3 Komplett-Torquemotor
T-1FW6 Einbau-Torquemotor
Ausführung
 
Innenläufer
Außenläufer
Bemessungsdrehmoment *
bis 7.000 Nm
bis 5.760 Nm
bis 2.240 Nm
Bemessungsdrehzahl *
bis 1.200 U/min
bis 1.060 U/min
bis 116 U/min
Maximale Drehzahl *
bis 1.800 U/min
bis 3.000 U/min
bis 326 U/min
Maximal-Drehmoment *
bis 11.000 Nm
bis 10.900 Nm
bis 3.850 Nm

SIMOTICS T Vorteile und Einsatzgebiete

  • Höchste Präzision, Leistung und Dynamik
  • Verschiedene anwendungsspezifische Ausführungen
  • Direkte Regelbarkeit, keine Elastizitäten im Antriebsstrang
  • Geringer Platzbedarf und vereinfachte Wartung durch direkte Integration in die Maschinenstruktur ohne mechanische Übertragungselemente
  • Höchste Drehmomente bei niedriger Drehzahl dank hochpoliger Wicklung
  • Kurze Hochlaufzeiten und sehr hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Hohe Verfügbarkeit

Einsatzgebiete

  • Prozess Industrie
  • Kunststoffindustrie
  • Marine Anwendungen
  • Metallumformung
  • Rundtaktmaschinen
  • Rundtische und Teilapparate
  • Rundachsen (A/B/C bei 5-Achs-Bearbeitungszentren)
  • Werkstückspindeln
  • Walzen- und Zylinderantriebe
  • Prüfstände
SIMOTICS T Downloads und Support

Weitere Informationen zu SIMOTICS T

Finden Sie Downloads, Support und Services zum Thema SIMOTICS T.

Einfach konfigurieren und bestellen

Konfigurieren und bestellen Sie Ihren Torquemotoren SIMOTICS T

Sie können mit dem Siemens Drive Konfigurator die Torquwmotoren SIMOTICS T einfach und schnell konfigurieren und anschließend über die IndustryMall bestellen.

Torquemotoren SIMOTICS T schnell und einfach konfigurieren und bestellen

Online konfigurieren