Niedrigere Betriebskosten - höhere Verfügbarkeit

Key Visual SIMOTICS HT-direct

High-Torque Motoren SIMOTICS HT Serie HT-direct

High-Torque Motoren SIMOTICS HT Serie HT-direct sind permanenterregte Synchronmotoren, die hohe Drehmomente bei niedrigen Drehzahlen direkt an der Arbeitsmaschine zur Verfügung stellen können. Durch die Permanentmagnetläufer können hohe Wirkungsgrade und gute Leistungsfaktoren auch bei niedrigen Drehzahlen erreicht werden. Die High-Torque Motoren SIMOTICS HT Serie HT-direct werden als abgestimmtes System zusammen mit SINAMICS-Frequenzumrichtern angeboten. Das System HT-direct-Motor / SINAMICS-Umrichter stellt eine langlebige Antriebslösung bei niedrigen Lebenszykluskosten und hohem Wirkungsgrad für Anwendungen mit niedrigen Arbeitsdrehzahlen zur Verfügung.

Systemüberblick

Technik im Überblick

Empfohlene Umrichter: SINAMICS-Geräte der G-Serie und S-Serie.
Drehmoment

6.000 – 42.000 Nm

Leistung

150 – 2.100 kW

Achshöhe

400 mm, 450 mm. 500 mm

Schutzart

IP55

Bemessungsdrehzahlen

200 – 800 min-1

Bemessungsspannung

400, 460, 690 V

Kühlart

IC71W (wassermantelgekühlt)

IC416 (rippengekühlt mit Fremdbelüftung)

Weitere Infos finden Sie in der Mall

Industry Mall

Vorteile & Einsatzgebiete

Vorteile

  • Der Wirkungsgrad der Serie HT-direct ist bei langsam laufenden Antrieben ca. 2 bis 3 % höher als bei vergleichbaren Antriebskonzepten, wenn Getriebe oder Getriebestufen eingespart werden können. Dies bedeutet z. B. für einen 1000 kW Motor eine Ersparnis von 33 kW, was umgerechnet eine jährliche Einsparung von ca. 15000 € bei einer Betriebsdauer von täglich 8 Stunden ergibt.

  • Durch hochpolige Ausführung in Kombination mit Permanentmagnettechnik sind der Platzbedarf und die Masse der Motoren geringer als bei vergleichbaren Asynchronmaschinen. Die langsam laufenden Motoren der Serie HT-direct ermöglichen in vielen Fällen den Wegfall des Getriebes (Verringerung von Engineering-, Montage- und Wartungsaufwand, geringeres Investment und niedrigere Betriebskosten).

  • Wirtschaftliches, optimal aufeinander abgestimmtes Antriebssystem SINAMICS-Umrichter und HT-direct-Motor, mit Geber oder geberlos betreibbar.

  • Durch die lange Lagerlebensdauer (nominelle Lagerlebensdauer > 60000 Stunden) sind High-Torque Motoren HT-direct wartungsarm und haben eine hohe Verfügbarkeit, insbesondere bei Applikationen, bei denen ein Getriebe entfallen kann.

  • Umweltfreundliches System (ggf. kann eine Getriebeölentsorgung entfallen; energiesparendes Antriebssystem).

  • Spezielle kundenspezifische Anpassungen sind mögich.

Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Wirkungsgrad und einen geringen Platzbedarf bei niedrigen Lebenszykluskosten der Antriebslösung ankommt. Die Haupteinsatzschwerpunkte der High-Torque Motoren SIMOTICS HT Serie HT-direct liegen in der

  • Papierindustrie für Walzen- und Pressenantrieb
  • Schiffindustrie für Propellerantrieb (Haupt- und Nebenantrieb)
  • Bergbauindustrie
  • Mühlenantriebe 
  • Stahlindustrie, z. B. Scherenantrieb 
  • Kunststoffindustrie als Antrieb für Extruderschnecken, Folienziehmaschinen 
  • Kranindustrie für verschiedenste Einsatzbereiche
  • Zuckerindustrie als Zuckerzentrifugenantrieb
  • Branche Chemie, Öl & Gas
  • Branche Wasser / Abwasser
Downloads und Support

Weitere Informationen zu SIMOTICS HT-direct

Finden Sie Downloads, Support und Services zum Thema SIMOTICS HT-direct.