Transnormmotoren

Transnormmotoren sind Niederspannungsmotoren für Anwendungen mit höheren Leistungen bis 5,3 MW. Diese Motoren sind mit allen üblichen Kühlmethoden und für alle gängigen Anschlussspannungen im Niederspannungsbereich verfügbar und ausgelegt für den Betrieb am Netz oder am Umrichter. Sie können eingesetzt werden in zahlreichen Branchen wie zum Beispiel Chemie, Öl und Gas, Zement, Bergbau, Papier, Wasser und Abwasser, Stahl und Schiffbau.

Technische Dokumentation wie Datenblatt, Kennlinie, Zeichnung

Jetzt konfigurieren

Unser Portfolio

SIMOTICS HV C air-cooled

SIMOTICS HV C air-cooled

Motortyp: Asynchron
Leistungsbereich: Bis 2 MW
Spannungsbereich: 380 – 690 V
Achshöhen: 400 – 560 mm
Polzahl: 2 – 8
Betriebsart: VSD / DOL

SIMOTICS HV C water-jacket-cooled

SIMOTICS HV C water-jacket-cooled

Motortyp: Asynchron
Leistungsbereich: Bis 2,5 MW
Spannungsbereich: 380 – 690 V
Achshöhen: 400 – 560 mm
Polzahl: 2 – 8
Betriebsart: VSD / DOL

SIMOTICS HV C flameproof

SIMOTICS HV C flameproof

Motortyp: Asynchron
Leistungsbereich: Bis 2 MW
Spannungsbereich: 380 – 690 V
Achshöhen: 400 – 560 mm
Polzahl: 2 – 8
Betriebsart: VSD / DOL

SIMOTICS HV M

SIMOTICS HV M

Motortyp: Asynchron
Leistungsbereich: 250 – 5300 kW
Spannungsbereich: 380 – 690 V
Achshöhen: 450 – 710 mm
Polzahl: 4 – 8
Betriebsart: VSD / DOL

SIMOTICS HV Serie A-compact PLUS

SIMOTICS HV Serie A-compact PLUS

Motortyp: Asynchron
Leistungsbereich: 1,5 – 3,5 MW
Spannungsbereich: 675 V, 50 / 60 Hz
Achshöhen: 450 – 630 mm
Polzahl: 4 – 8
Betriebsart: VSD / DOL

Downloads, Support & Services