SIMOTICS HV C air-cooled

Extrem zuverlässig, schwingungsarm und flexibel bei einzigartiger Leistungsdichte
SIMOTICS HV C air-cooled ist der neue ultrakompakte, extrem zuverlässige Transnormmotor für Einsatzgebiete ohne Explosionsgefahr sowie die Explosionsschutzzonen 2 und 22 (Ex ec und Ex tc). Kennzeichnend ist dabei das revolutionäre Kühlkonzept, das alle luftgekühlten Varianten dieser Plattform nutzen. Rippenkühlung, Röhrenkühlung und interner Kühlkreislauf sind hier geschickt kombiniert. Sie profitieren von einer einzigartigen Leistungsdichte mit etwa 10 - 15 % mehr Leistung bei gleicher Baugröße. Das durchdachte Konstruktionskonzept sorgt auch für maximale Flexibilität bei der Anlagenintegration und reduzierten Verkabelungsaufwand. SIMOTICS HV C lässt sich über die optionale Konnektorbox SIMOTICS CONNECT 600 in die digitale Plattform SIDRIVE IQ einbinden, die eine cloudbasierte Analyse der Zustandsdaten und die daraus resultierende Optimierung des Antriebssystems ermöglicht.
Vorteile auf einen Blick
- Platzgewinn und erleichterte Anlagenintegration durch extrem kompakte Konstruktion
- Sehr sicher und zuverlässig auch in extremer Umgebung
- Sehr langlebig durch optimierte Temperaturverteilung
- Minimierte Geräuschentwicklung reduziert den Lärmschutzaufwand
- Geringes Gewicht erleichtert Handling und Transport
- Extrem schwingungsarmer Betrieb sorgt für lange Anlagenlebensdauer
- Erhöhte Flexibilität in der Anlagenintegration und erleichterte Installation durch variable Anschlusskastenposition
- Besserer Schutz für die Verkabelung
- Maximale Anlagentransparenz und gesteigerte Produktivität durch Einbindung in digitale Anlagenkonzepte via SIDRIVE IQ
- Kühlsystem, das Innenkühlkreislauf mit Röhrenkühlung kombiniert
- Extrem hohe Leistungsdichte, die Maßstäbe im Markt setzt
- Verbesserte Entwärmung mit sicherer Vermeidung von Hotspots
- Schwingungsoptimiertes Design der Motorfüße
- Sehr kompakter, serviceoptimierter Anschlusskasten mit einer Vielzahl möglicher Positionen
- Leitungsverlegung in dem Innenraum
- Data Matrix Code für schnellen, einfachen Zugriff auf individuelle Motordaten über mobile Endgeräte
- Zustandsdatenanalyse über SIDRIVE IQ sowie digitale Servicekonzepte möglich, auch cloudbasiert