SIMOTICS HV C water-jacket-cooled

Sehr platzsparend und effizient in rauer Umgebung
SIMOTICS HV C water-jacket-cooled ist der neue wassermantelgekühlte Motor, den sein optimiertes Kühlkonzept noch kompakter und somit ideal für beengte Platzverhältnisse macht. Die wassermantelgekühlten Motoren SIMOTICS HV C werden in sehr vielen Industriebereichen eingesetzt, wie z.B. Öl und Gas, Papier, chemische Industrie oder Stahl. In diesen Branchen werden sie zum Antrieb von Kompressoren, Gebläse, Refinern, Brechern und Luftzerlegungssystemen eingesetzt. Der Motor SIMOTICS HV C water-jacket-cooled ist prädestiniert für extreme Aufstellorte, da das Eindringen von schmutziger, aggressiver und salzbelasteter Luft in den Motor zuverlässig verhindert wird. Zusätzliche Optimierungsschritte haben darüber hinaus zu geringerem Gewicht, noch leiserem Lauf und weiter verbessertem Schwingungsverhalten geführt. Dies ergibt reibungslosen Betrieb und infolgedessen maximale Lebensdauer der Anlage bzw. des Systems.
Vorteile auf einen Blick
- Wertvoller Platzgewinn bei beengten Verhältnissen, z.B. auf Schiffen oder Offshoreplattformen
- Vollkommen unempfindlich gegenüber Schmutz, Chemikalien oder Salznebel
- Reduzierte Transport- und Installationskosten
- Sehr langlebig durch optimierte Temperaturverteilung
- Weiter optimierte Arbeitsbedingungen durch sehr leisen Betrieb
- Extrem zuverlässig bei langer Lebensdauer
- Optimiertes Schwingungsverhalten für verlängerte Anlagenlebensdauer
- Minimierter Verkabelungsaufwand
- Erhöhte Flexibilität in der Anlage und erleichterte Installation durch variable Anschlusskastenposition
- Maximale Anlagentransparenz und gesteigerte Produktivität durch Einbindung in digitale Anlagenkonzepte
- Optimiertes Kühlsystem für gleichmäßige Entwärmung bei sicherer Vermeidung von Hotspots
- Sehr hohe Leistungsdichte für platzsparende Konstruktion
- Geringes Gewicht
- Innenliegende Leitungsverlegung
- Schwingungsoptimierte Fußkonstruktion
- Durch optimiertes Kühlsystem prädestiniert für den energiesparenden Umrichterbetrieb
- Sehr wartungsarmes Wassermantelkühlsystem
- Data Matrix Code für schnellen, einfachen Zugriff auf individuelle Motordaten über mobile Endgeräte
- Zustandsdatenanalyse über digitale Servicekonzepte möglich, auch cloudbasiert