Der kompakte vielseitige Frequenzumrichter

SINAMICS G120C
Der SINAMICS G120C vereint besondere Kompaktheit mit integrierter Sicherheitsfunktion und vielen Funktionalitäten für den breiten Einsatz. Mit sieben Baugrößen deckt er einen Leistungsbereich von 0,55 bis 132 kW ab.
Niederspannungsumrichter SINAMICS - Effizient. Vielseitig. Zukunftssicher. Einfach mein Antrieb.
Broschüre herunterladen
Webserverbasierte Bedieneinheit mit drahtloser Client-Anbindung
Mobile Inbetriebnahme, Diagnose, Service
Mit dem SINAMICS Smart Access Module können Sie Ihre Mobilgeräte (Smartphone, Tablet, Laptop) drahtlos mittels Wi-Fi-Verbindung mit der Umrichterreihe SINAMICS G120C verbinden. Sie erhalten hierdurch ein leistungsfähiges Werkzeug mit zahlreichen Funktionen für kabellose Inbetriebnahme, Diagnose und Service. Das Modul ist in nur wenigen Schritten eingerichtet. Aufgrund der Webserverfunktion erfordert es weder Installation noch Download zusätzlicher Software. Ein normaler Webbrowser und ein gängiges Betriebssystem reichen aus. Die Benutzeroberfläche des SINAMICS Smart Access Module ist einfach wie intuitiv aufgebaut und zu bedienen.
Das Smart Access Module ist als zusätzliche Option für die Umrichterreihe SINAMICS G120C mit Control Unit CU230P-2 bzw. CU240E-2 verfügbar.
Schnelle Inbetriebnahme – mobil und clever
Motortest – Einstellen und Ändern der Motordrehzahl
Einfache Wartung und Diagnose
Alle Parameter und Einstellungen auf einen Blick
Speichern und Teilen von Umrichterdaten
Intelligente Bedieneinheit zur direkten Anbindung an den Umrichter
Lokale Bedienung, Beobachtung, Inbetriebnahme, Diagnose, Service
Das flache Intelligent Operator Panel IOP-2 ermöglicht eine schnelle lokale Inbetriebnahme, Fehlerdiagnose und intuitive Bedienung der SINAMICS G Umrichterreihen und erleichtert Einstellungsanpassungen im Betrieb. Das innovative zentrale Multifunktions-Sensorsteuerfeld unterstützt Anwender durch die Auswahl der Einstellungen.
Für die Verwendung des IOP-2 stehen drei Varianten zur Verfügung: direktes Aufstecken auf die Steuereinheit des Umrichters, Türmontage zur Bedienung außerhalb des Schaltschranks sowie Verwendung per IOP-Handheld zur kabelgebundenen Bedienung an schwer zugänglichen Orten.
Das IOP-2 ist kompatibel mit SINAMICS Frequenzumrichtern der Ausführung G120, G120X, G120XA, G120P, G120C, G120D, G110M and SIMATIC ET 200pro FC-2
- Kontrastreiches Farbdisplay mit unterschiedlichen Darstellungsmöglichkeiten
- Schnelle Serieninbetriebnahme der Frequenzumrichter
- Einfache Konfiguration einer Ethernet-basierten Feldbus-Schnittstelle
- Schneller Zugriff auf die Produktinformationen zum aktuellen Antriebssystem
- Direkter Kontakt zum Customer Support über die SIEMENS Industry Online Support App
- Einfache Verbindung zu Mobilgeräten (z.B. Smartphones, Tablets) über zweidimensionalen Code (Data-Matrix-oder QR-Code)
Basis-Bedieneinheit zur direkten Anbindung an den Umrichter
Lokale Bedienung, Beobachtung, Inbetriebnahme, Diagnose
Die Menüführung und das 2-Zeilen-Display des Basic Operator Panel BOP-2 erleichtern die lokale Inbetriebnahme der SINAMICS Umrichterreihe SINAMICS G120. Durch die gleichzeitige Darstellung von Parameter und Parameterwert sowie die Parameterfilterung kann die Inbetriebnahme eines Antriebes komfortabel und in den meisten Fällen ohne gedruckte Parameterliste durchgeführt werden.
Das BOP-2 ist als zusätzliche Option für die Umrichterreihen SINAMICS G120C verfügbar.
Direkte lokale Bedienung des Antriebes
Einfache Umschaltung zwischen Automatik- und Handbetrieb
Serieninbetriebnahme durch Klon-Funktion
2-Zeilen-Display zur Anzeige von bis zu 2 Prozesswerten mit Text
Diagnose durch Menüführung mit 7-Segment-Anzeige
Türmontagesatz in Schaltschranktür einbaubar (erreichbare Schutzart IP54/UL Type 12)

Digitalisierungslösungen für Niederspannungsumrichter
Ob Virtualisierung und Simulation, Dimensionierung und Projektierung, Konnektivität, Datenanalyse oder Services – die Digitalisierung eröffnet mehr Effizienz und Zuverlässigkeit bei der Planung, im Betrieb und bei der Wartung.
Holen Sie durch Digitalisierung das Optimum aus den Umrichterdaten heraus
Von digitalen Umrichter-Zwillingen, Auswahl- und Engineering-Tools und Konnektivitätslösungen über Analyse-Apps bis zu datenbasierten Services – das Digitalisierungsportfolio für die Antriebstechnik ermöglicht optimierte Entwicklungsprozesse, bedarfsorientierte Wartungsplanungen und sorgt für eine höhere Produktivität.
Erfahren Sie mehr
Konfigurieren und bestellen Sie Ihren SINAMICS G120C
Sie können mit dem Siemens Drive Konfigurator den Frequenzumrichter SINAMICS G120C einfach und schnell konfigurieren und anschließend über die IndustryMall bestellen.
SINAMICS G120C schnell und einfach konfigurieren und bestellen