TIA Portal Starter Kits und Aktionspakete

Einstieg ins TIA Portal leicht gemacht

SIMATIC S7-1200

Starter Kit S7-1200

Sie sparen bis zu 51%

 

SIMATIC CPU 1212C AC/DC/RLY

 

Eingangssimulator

 

SIMATIC STEP 7 Basic V15 und SIMATIC WinCC Basic V15

 

Industrial Ethernet Kabel 2 m

 

Dokumentensammlung auf CD und mehr

 

Das Starter Kit ist ohne oder mit einem der drei folgenden Basic Panels erhältlich: KP300 Basic, KTP400 Basic, KTP700 Basic

SIMATIC S7-1200 Failsafe

Starter Kit S7-1200 Failsafe

SIMATIC CPU 1212FC DC/DC/RLY

Bestellnummer: 6ES7212-1HF41-4YB1

Pro Stück € 662.– (Nettopreis ohne MWST.)

 

Eingangssimulator

 

SM 1226 F-DI

 

SM 1226 F-DQ

 

SIMATIC STEP 7 Basic V15 und STEP 7 Safety Basic V15

 

Industrial Ethernet Kabel 2 m

 

Dokumentationssammlung auf CD und mehr

SIMATIC S7-1500 Compact

Starter Kit S7-1500 Compact

Sie sparen 49%

 

SIMATIC CPU 1511C-1PN

 

Stromversorgung PM1507, 24V/3A

 

Profilschiene 160 mm

 

SIMATIC Memory Card, 4 MB

 

Industrial Ethernet Kabel

 

SIMATIC STEP 7 Professional V15, Vollversion mit 365 Tagen Gültigkeit

 

OPC UA und ProDiag (250) Lizenz

SIMATIC S7-1500 Technologie

Starter Kit S7-1500 Technologie

Sie sparen 49%

 

SIMATIC CPU 1511T-1PN

 

Stromversorgung PM1507, 24V/3A

 

Profilschiene 160 mm

 

SIMATIC Memory Card, 4 MB

 

Industrial Ethernet Kabel

 

SIMATIC STEP 7 Professional V15, Vollversion mit 365 Tagen Gültigkeit

 

OPC UA und ProDiag (250) Lizenz

SIMATIC HMI Comfort Panels

Starter Kits HMI Comfort Panels

Sie sparen bis zu 40%

 

Inhalt Starter Kits HMI Comfort Panels:

 

Comfort Panel nach Wahl: Hochauflösende Widescreen- Displays von 4” bis 22”, wahlweise mit Touchbedienung oder mit Bedientasten

 

SIMATIC WinCC Comfort V15

 

SIMATIC HMI Memory Card

 

10 Schutzfolien bei Touchgeräten sowie erforderliches Zubehör

SIMATIC STEP 7 Professional

Umsteigerpaket STEP 7 Professional

Sie sparen 47%

 

Upgrade von SIMATIC STEP 7 V5.6 auf STEP 7 Professional 2017 oder auf STEP 7 Professional V15 (Combo-Lizenz für beide Versionen)

 

Inbegriffener Software Update Service (SUS) für beide Professional-Versionen

 

Voraussetzung für den Bezug des Aktionspakets ist der Besitz einer SIMATIC STEP 7 V5.6-Lizenz mit Software Update Service