Antriebstechnik als Einstieg in die Digitalisierung

Nutzen Sie die Daten Ihrer Antriebssysteme für mehr Transparenz und Produktivität
Die Antriebstechnik bietet einen idealen Einstieg in die Digitalisierung. Vom Design, über das Engineering und Inbetriebnahme, bis zum Service von Maschinen können diese dank leistungsfähiger Engineering-Tools einfacher und schneller realisiert werden. Mit Hilfe einer durchgängigen Datenbasis wird eine virtuelle Inbetriebnahme möglich, die zusammen mit Simulationen und Tests in der digitalen Welt die Inbetriebnahme in der realen Welt deutlich verkürzt. Im Betrieb anfallende Maschinendaten können über Cloud-Services erfasst, ausgewertet und für die Optimierung des Maschinenbetriebs genutzt werden, zudem sind neuartige, datenbasierte Serviceangebote möglich. All das ist bereits heute Realität: Das SINAMICS- und SIMOTICS-Portfolio von Siemens verzahnt bewährte Hardware mit innovativer Software und sorgt für Transparenz entlang des gesamten Antriebsstrangs.
Hören Sie auf Ihre Antriebstechnik
Digitalisieren Sie Ihr Unternehmen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten oder gar auszubauen. Dies verlangt nach neuen Maschinen und Anlagenkonzepten, wodurch neue Anforderungen an den Anlagen- und Maschinenbau entstehen. Die Integration der Antriebe und Motoren in Ihre Maschine bietet zahlreiche Vorteile und ermöglicht über eine Cloud-Anbindung Transparenz entlang des gesamten Antriebsstrangs – angefangen bei der Feldebene bis in die Steuerung.Profitieren Sie von Ihren Antriebsdaten
Digitalisierung entlang des gesamten Lebenszyklus
Für jede Phase des Lebenszyklus einer Maschine bieten wir das passende Digitalisierungsportfolio. Die durchgängige Integration durch Engineering Tools sorgt dafür, dass die Daten vom Maschinenkonzept bis zu den Maschinenservices nahtlos weiterverwendet werden können.Konzeption und Engineering von Maschinen
Siemens unterstützt die Konzeption von Maschinen u.a. mit den Tools NX MCD, SIZER sowie einer EPlan-Anbindung. Im Engineering der Antriebe profitieren Sie von unserem DT-Konfigurator, SIZER und dem TIA Selection Tool und zukünftig auch NX AutomationDesigner sowie NX Electrical Designer.
Motor-Dimensionierung
Im NX Mechatronics Concept Designer (NX MCD) legen Sie den mechanischen Aufbau der Maschine fest und simulieren deren Bewegungsführung. Mithilfe SIZER werden Motor und Antrieb dimensioniert und anschließend als entsprechendes 3D Datenmodell bereitgestellt. So können Sie ihre Stückliste und -Topologie an SINAMICS Startdrive im Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) übergeben. So vermeiden Sie Datenredundanz und Mehrfacherfassung und erhalten eine Systemoptimierung, die die gesamte Automatisierungs-Produktpalette von Siemens inklusive Antrieben abdeckt.
Schaltschrank-Dimensionierung
Siemens bietet Ihnen 3D-CAD-Modelle, 2D-Maßzeichnungen, E-Plan-Makros und Schaltpläne für E-CAD sowie technische und kommerzielle Produktstammdaten des gesamten Antriebsproduktportfolios. Hinzu kommt eine individuell angepasste Systemdokumentation.
Die so bereit gestellten CAx-Daten dienen als Grundlage für ein virtuelles Modell in einer frühen Phase der Wertschöpfung. Die Daten im DT-Konfigurator und die individuell angepasste Dokumentation führen zu kürzeren Engineering-Prozessen und deutlicher Zeitersparnis.
Neue Maschinen in Betrieb nehmen
Siemens vereinfacht die Inbetriebnahme Ihrer neuen Maschine durch TIA Portal, SINAMICS Startdrive, SINAMICS Webserver und dem Bedienpanel IOP-2.
Betrieb der Maschine
Den laufenden Betrieb ihrer Maschine unterstützt Sie Siemens mit TIA Portal SINAMICS Startdrive, SINAMICS Webserver und dem Bedienpanel IOP-2.
MindConnect
Für die Anbindung an die MindSphere Cloud haben sie 3 Möglichkeiten:
- MindConnect Nano ist ein vorinstallierter Industrie-PC, für die Übermittlung verschlüsselter Daten über eine gesicherte Internetverbindung
- Für kleinere Anwendungsfälle, bieten wir mit MindConnect IoT2040 ein Gerät in kleinerer Bauform an.
- SINAMICS CONNECT 300 bindet bis zu acht Umrichter auf einmal an – und dies ganz einfach und direkt über Plug-and-Play.
Dadurch reduzieren sich die Aufwände deutlich, Antriebe direkt an die Cloud anzuschließen.
Dadurch können Sie Cloud-basierte Applikationen und Services für die Datenanalyse sowie Visualisierung nutzen, um Assets und Serviceleistungen zu optimieren und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.
Verständliche Benutzeroberfläche dank IOP-2
Das IOP-2 ist ein intelligentes Bedienpanel in Schutzart IP55 zur lokalen Bedienung, Beobachtung, Inbetriebnahme, Diagnose und Service der SINAMICS-Umrichter. Das grafische Display zeigt Prozessgrößen wie Druck oder Durchfluss in Balkendiagrammen an. Die Upload-Möglichkeit zusätzlicher Funktionen, Sprachen und Assistenten sowie erweiterte Support-Funktionalitäten, runden das Angebot ab.
Dies führt zu hoher Bedienfreundlichkeit und ermöglicht eine intuitive Bedienung und Navigation. Mit Mobilgeräten (Tablets, Smartphones) können Sie jederzeit auf produktspezifische Dokumente und Informationen zugreifen sowie Kontakt zum Customer Support (Industry Online Support App) aufnehmen.
SmartAccess für kabellose Inbetriebnahme, Diagnose und Service
Das Smart Access Module ist eine webserverbasierte Bedieneinheit zur mobilen Inbetriebnahme, Diagnose sowie Service der SINAMICS V- und SINAMICS G-Umrichter und kann einfach aufgesteckt werden. Es stellt eine drahtlose Verbindung zu Mobilgeräten (Smartphone, Tablet, Laptop) her und ermöglicht dank Webserverfunktion eine schnelle Einrichtung.
Dies erlaubt die einfache Serieninbetriebnahme der Frequenzumrichter, die Überwachung der wichtigsten Umrichterdaten und die einfache Wartung des Umrichters.
Optimierungsmöglichkeiten für Maschinen
Mit unseren Optimierungsmöglichkeiten wie der MindSphere Applikation Analyze MyDrives und dem Digitalization Check as a Service steigern Sie die Verfügbarkeit und Lebensdauer Ihrer Antriebssysteme.
Analyze MyDrives MindSphere Applikation
Die Applikation Analyze MyDrives sammelt und analysiert die Betriebsdaten Ihrer Antriebe. Dies ermöglicht Ihnen, den realen Servicebedarf zu identifizieren sowie Kosten und Energie durch optimierte Service-Intervalle zu sparen. Die Maschine informiert den Betreiber proaktiv über bevorstehende Ereignisse, was zur einer höheren Auslastung und Produktivität führt.
Digitalization Check as a Service für mehr Transparenz und Sicherheit
Wir unterstützen Sie durch fundierte Beratung mit konkreten Handlungsempfehlungen zur Anbindung der Maschinen- und Anlagendaten an MindSphere. Zu den unterstützten Antriebssystemen gehören SINAMICS S und SINAMICS G Umrichter.
Dies sorgt für eine zuverlässige, standardisierte Datenaufnahme, Evaluierung ohne Stillstandzeiten sowie Transparenz über die Digitalisierungsfähigkeit der Antriebstechnik. Dadurch bietet sich Ihnen eine fundierte Entscheidungsgrundlage für weitere Digitalisierungsschritte.
Störungen oder Ausfälle von Antrieben haben oft kostspielige Folgen. Um das durch rechtzeitiges und überlegtes Handeln zu vermeiden, ist eine intelligente Transparenz gefragt, die z.B. eine gezielte, proaktive und gut terminierte Wartung ermöglicht und Optimierungspotenziale ermittelt. Die ideale Chance also, um die Verfügbarkeit, Effizienz, Performance und Serviceability Ihres Antriebsstrangs zu maximieren. Das wiederum steigert die Verfügbarkeit sowie Produktivität und legt die Basis für ein erfolgreiches Unternehmen heute und in der Zukunft.
Als wichtiger Bestandteil des Digitalisierungsportfolios ermöglicht SIDRIVE IQ Optimierungsmöglichkeiten über den gesamten Antriebsstrang von der Produktionsausführung bzw. dem Betrieb bis hin zu Serviceleistungen. SIDRIVE IQ bietet MindSphere Applikationen und maßgeschneiderte Services.
SINAMICS CONNECT 300 erlaubt die direkte Anbindung von SINAMICS-Umrichtern an die Cloud – ganz einfach durch Plug & Play. Auch die Inbetriebnahme lässt sich schnell, fehlerfrei und kostengünstig erledigen, denn es müssen keine Änderungen an der Hard- oder Firmware der Antriebe vorgenommen und auch keine PLC-Programme angepasst werden. Da bis zu acht Antriebe gleichzeitig angebunden werden können, lassen sich Skalierungseffekte nutzen. SINAMICS CONNECT 300 eignet sich zusätzlich für Maschinenanwender, die SINAMICS-Antriebe in ihren bestehenden, heterogenen Maschinenpark einbinden möchten.