Technologie mit Zukunft

DC-Motoren – kompakt und modular
Gleichstrommotoren SIMOTICS DC sind kompakt und modular aufgebaut und können auch bei schwierigen Einbauverhältnissen eingesetzt werden. Ein umfangreiches Programm an Anbaugeräten steht genauso zur Verfügung wie vielfältige Überwachungs- und Diagnoseoptionen. Die hohe Qualität der DC-Motoren wird sichergestellt durch unser umfassendes Qualitätsmanagement-System. Damit ist ein sicherer und störungsfreier Betrieb gewährleistet. Überall, wo zuverlässige Antriebstechnik und höchste Verfügbarkeit gefordert sind, bieten die Gleichstrommotoren SIMOTICS DC zusammen mit den Stromrichtergeräten SINAMICS DCM eine perfekt aufeinander abgestimmte Kombination.
Vorteile
- Hohe Leistungsdichte bei geringem Bauvolumen
- Hohe Betriebssicherheit und Verfügbarkeit durch vielfältige Diagnosemöglichkeiten, zusammen mit dem Stromrichtergerät SINAMICS DCM
- Hohe thermische Reserven für Dauer- und Überlast durch Isoliersystem DURIGNIT 2000
- Geringe Verluste durch sehr guten Wirkungsgrad
- Hohe Bürstenbestandzeiten durch optimiertes Stromwendesystem
- Geringer Platzbedarf für innovative Maschinenlösungen
- Geräuscharme Konstruktion
- Geringste Schwingungen und Drehmomentwelligkeit