SIMOTICS Hochspannungsmotoren – für jede Anforderung

SIMOTICS High Voltage Motors

Extreme Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer

Das intelligente Konzept mit einer Vielzahl an Optionen macht die SIMOTICS HV Motoren zur perfekten Wahl für nahezu alle denkbaren Konfigurationen in einem Leistungsbereich von 150 kW bis zu 100 MW und mehr, Drehzahlen von 7 bis 15.900 U/min und Drehmomenten bis 2.460 kNm.  Außerdem sind die SIMOTICS HV Motoren konform mit den IEC- und NEMA-Standards. Optional sind unterschiedliche Kühlsysteme und alle gängigen Explosions-Schutzarten verfügbar. Weiterhin sind verschiedene Schutzniveaus bis IP66 und spezielle Anstrichsysteme für den Einsatz in aggressiven Atmosphären und unter extremen Bedingungen verfügbar. Die SIMOTICS HV Motoren sind für Temperaturen bis -60° C und für Anwendungen mit strengen Anforderungen hinsichtlich der Schwingungsqualität gemäß dem API-Standard ausgelegt.  Mit den verschiedenen Serien Compact, Modular, High-Power, Specialized und ANEMA stellen SIMOTICS HV die perfekte Lösung für jede Großantriebs-Anwendung im Mittelspannungsangebot dar.

Unser Portfolio

Kompakte Motoren, ausgelegt für normale und extreme Schutzanforderungen

Die Kompakt-Serien der Hochspannungsmotoren in Asynchrontechnik überdecken einen Leistungsbereich von 0,15 bis 7,1 MW, alle relevanten Kühlarten, geringe Einbauhöhe – zusätzlich zur klassischen Rippenkühlung auch verfügbar in Röhren- und Wassermantelkühlung. Mit diesen Versionen wird der entsprechende Leistungs- und Anwendungsbereich nahtlos abgedeckt – angefangen von einfachen Standardanwendungen bis hin zu branchenspezifischen Sonderapplikationen. Darüber hinaus sind sie geeignet für extreme Anforderungen mit Schutzarten bis IP66 (als Spezialausführung bis IP68) und allen Ausführungen von Explosionsschutz. Die Kompakt-Serien stechen auf der ganzen Linie hervor, besonders durch ihre hohe Leistungsdichte und die Platz sparende Konstruktion. Darüber hinaus tragen die Motoren enorm zur Anlagen- und Systemverfügbarkeit bei sowie aufgrund ihrer hohen Wirkungsgrade zur Energiekosteneinsparung.

SIMOTICS HV C air-cooled

SIMOTICS HV C air-cooled

Motortyp: Asynchron
Leistungsbereich: Bis 2,5 MW
Spannungsbereich: Bis 11 kV
Achshöhen: 450 – 560 mm
Polzahl: 2 – 8
Betriebsart: VSD / DOL

SIMOTICS HV C water-jacket-cooled

SIMOTICS HV C water-jacket-cooled

Motortyp: Asynchron
Leistungsbereich: 1,1 – 3,2 MW
Spannungsbereich: Bis 11 kV
Achshöhen: 450 – 560 mm
Polzahl: 2 – 8
Betriebsart: VSD / DOL

SIMOTICS HV C flameproof

SIMOTICS HV C flameproof

Motortyp: Asynchron
Leistungsbereich: Bis 2 MW
Spannungsbereich: Bis 11 kV
Achshöhen: 355 – 560 mm
Polzahl: 2 – 8
Betriebsart: VSD / DOL

SIMOTICS HV Serie H-compact

SIMOTICS HV Serie H-compact

Motortyp: Asynchron
Leistungsbereich: 0,15 – 2,2 MW
Spannungsbereich: Bis 11 kV
Achshöhen: 315 – 560 mm
Polzahl: 2 – 12
Betriebsart: VSD / DOL

Verschiedene modulare Kühlarten für maximale Flexibilität und Performance

Mit Leistungen bis 19 MW umfasst die modulare Hochspannungsmotorreihe zahlreiche modulare Kühlkonzepte, z. B. Luft/Luft- und Luft/Wasser-Wärmetauscher offen gekühlte Ausführungen. Sogar in diesem Leistungsbereich können Motoren mithilfe von Standard-Engineering-Tools schnell und einfach ausgewählt und konfiguriert werden. Die Motoren können durch ihr modulares Konzept präzise auf jede denkbare Anwendung angepasst werden. Selbstverständlich bieten sie höchste Zuverlässigkeit sogar unter extremen Bedingungen in Verbindung mit langer Lebensdauer, geringem Wartungsaufwand und hohem Wirkungsgrad bis 98 %.

SIMOTICS HV M

SIMOTICS HV M

Motortyp: Asynchron

Leistungsbereich: Bis 19 MW

Spannungsbereich: 3 – 13,8 kV

Achshöhen:

450 bis 560 mm: Graugussgehäuse (Stahlgehäuse auf Anfrage)

630 bis 800 mm: Stahlgehäuse

Polzahl: 2 – 12 (weitere auf Anfrage)

Betriebsart: VSD / DOL

SIMOTICS HV M slipring

SIMOTICS HV M slipring

Motortyp: Asynchron

Leistungsbereich: 0,2 – 8,2 MW
Spannungsbereich: bis 13,8 kV
Achshöhen: 355 – 800 mm
Polzahl: 4 / 6
Betriebsart: DOL

SIMOTICS HV Serie A-compact PLUS

SIMOTICS HV Serie A-compact PLUS

Motortyp: Asynchron

Leistungsbereich: 0,25 – 7,35 MW

Spannungsbereich: Bis 11 kV

Achshöhen: 315 – 630 mm

Polzahl: 2 – 16

Betriebsart: VSD / DOL

Die SIMOTICS HV High Power Serie setzt den Bereich der modularen Reihen in noch höhere Leistungen fort

Die High Power Serien der Hochspannungsmotoren wurden für Industrieanwendungen entwickelt, die höchste Leistungen erfordern. Beispiele sind Refiner, große Extruder, Mühlen, Brecher, Luftzerlegungsanlagen, Hochofengebläse, Gaskompressorstationen und Gasverflüssigungsanlagen. Die High Power Serien in Asynchron-Ausführung bieten Leistungen bis 38 MW für eben solche Anwendungen. Durch ihr modulares Design können die High-Power-Serien an die Anwendung angepasst werden.

SIMOTICS HV HP

SIMOTICS HV HP

Motortyp: Asynchron / Synchron
Leistungsbereich: 5 – 70 MW
Spannungsbereich: 3,3 – 13,8 kV
Achshöhen: 900 – 1600 mm
Polzahl: 2 – 24
Betriebsart: VSD / DOL

Motoren entwickelt für spezifische Anforderungen komplexer oder anspruchsvoller Applikationen

Die speziell entwickelten Hochspannungsmotoren sind verfügbar mit Leistungen bis 30 MW für spezifische Anforderungen in komplexen Anwendungen oder zur Optimierung von Performance und Einbindung in applikationsspezifische Antriebssystemkonzepte. Die Erfahrung von Siemens in den unterschiedlichsten Branchen und Applikationen versetzt uns in die Lage, Fälle zu identifizieren, für die wir Ausführungen – gezielt optimiert für eine anspruchsvolle Applikation – anbieten können oder wo die Einsatzanforderungen die üblichen Leistungsmerkmale unserer normalen Motorenserie übersteigen. Dies sind zum Beispiel schnell laufende Kompressoren mit Drehzahlen bis 15.900 U/min, Pumpen auf dem Meeresboden, spezielle Injektionspumpen, Motoren für Walzwerke oder für Schiffe.

SIMOTICS HV Serie HS-modyn

SIMOTICS HV Serie HS-modyn

Motortyp: Asynchron

Leistungsbereich: Bis 30 MW

Spannungsbereich: Umrichter-Ausgangsspannung bis 7,2 kV

Achshöhen: 710 – 1000 mm

Polzahl: 2

Betriebsart: VSD

HV-Motoren mit Leistungen oberhalb des NEMA-Standards

Besondere Themen