Sieht anders aus und hat mehr drauf!

Flexible Duty Motoren SIMOTICS FD
Die SIMOTICS FD umrichteroptimierten Motoren sind die Basis für ein wirtschaftliches Gesamtsystem aus Motor und Umrichter mit hoher Leistungsdichte. Das Graugussgehäuse macht den Motor robust und widerstandsfähig. Durch den Einsatz im drehzahlveränderbaren Betrieb sind die SIMOTICS FD Motoren besonders effizient. Die Kombination von SIMOTICS FD Motoren und SINAMICS Niederspannungsumrichtern ist besonders wirtschaftlich, denn Motor und Umrichter sind genau aufeinander abgestimmt. Die Motoren basieren auf einem zukunftsweisenden Baukastensystem, das für die unterschiedlichsten Anforderungen den passenden Motor zur Verfügung stellt. So sind die unterschiedlichsten Kühlarten - bis hin zur Wasserkühlung - verfügbar.
SIMOTICS FD - Highlights
Die Motorenreihe SIMOTICS FD deckt einen Leistungsbereich von 200 kW bis mehr als 1.800 kW ab und ist für den Betrieb mit SINAMICS-Frequenzumrichtern optimiert. Durch ihr innovatives Baukastenkonzept und das robuste Graugussgehäuse sind die Motoren optimal für alle Anwendungen geeignet. Sie verfügen über ein kompaktes und geräuscharmes Design und zeichnen sich durch Flexibilität und hohe Leistungsdichte aus.Übersicht der Produktpalette
Durch umfangreiche Varianten ermöglichen die Motoren flexible Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichsten Anwendungen und Branchen bei energieeffizientem Betrieb. Besondere Variante der SIMOTICS FD Motoren adressieren gezielt die Marine- und Kranbranche. Neben dem sicheren Bereich stehen auch spezielle Ausführung für den explosionsgeschützten Bereich der Zone 2 bzw. Zone 22 mit umfangreichen internationalen Zertifikaten zur Verfügung. Zusätzlich zu den klassischen Motoranwendungen bietet Siemens den SIMOTICS FD als Energiespeicher-Variante an, um in zyklischen Prozessen die Energiespitzen zu glätten und dadurch Mehrwert für den Kunden zu generieren. Das einzigartige, weltweite Servicekonzept gewährleistet höchste Zuverlässigkeit.IEC-Niederspannungsmotoren für Umrichterbetrieb SIMOTICS FD (Flexible Duty) sind in zahlreichen Anwendungen einsetzbar:
- Pumpen, Lüfter, Kompressoren
- Förderbänder
- Zentrifugen und Extruder
- Kräne, Winden und Hubwerke
- Pressen
- Papiermaschinen
- Walzstraßen oder Schiffsanwendungen
Die Motoren SIMOTICS FD sind die vielseitige Lösung für Ihre Anwendung. Sie kommen in unterschiedlichsten Branchen wie Stahl, Kunststoff, Öl und Gas, Energie oder Marine zum Einsatz.