Performance überzeugt, Vertrauen entscheidet

Explosionsgeschützte Niederspannungsmotoren SIMOTICS XP
Mit den explosionsgeschützten Motoren SIMOTICS XP von Siemens gehen Sie mehr als auf Nummer sicher. Denn unsere robusten Ex-Motoren laufen selbst unter extremsten Bedingungen enorm lange und absolut störungssicher - sowohl am Netz, als auch am Frequenzumrichter - das hat der weltweite Einsatz bereits hunderttausendfach bewiesen. Und nicht nur das. Unser Ex-Motorenprogramm ist lückenlos: für alle Anforderungen mit maximaler Sicherheit und höchster Effizienz im Betrieb. Für außergewöhnliche Anforderungen bieten wir Antriebslösungen mit Doppelschutz. Das Ergebnis: ein Motorenspektrum, das im Umfang und Anspruch auf dem Weltmarkt seinesgleichen sucht.
Für den Einsatz in explosiven
- Gasen in den Zündschutzarten „druckfeste Kapselung – Ex db", „erhöhte Sicherheit – Ex eb" und „non-sparking – Ex ec"
- Stäuben in den Zündschutzarten Ex tb und Ex tc.
Darüber hinaus zeichnen sich die Motoren SIMOTICS XP durch verkürzte Projektlaufzeiten, weniger Aufwand für Planung, Engineering und Integration bis hin zu Service und Lagerhaltung aus. All dies trägt zur Senkung der Lebenszykluskosten bei.
SIMOTICS XP wurde insbesondere für Pumpen, Lüfter, Kompressoren, Extruder, Separatoren und Rührwerke in der Prozessindustrie wie zum Beispiel Chemie/Petrochemie, Öl und Gas, Kunststoff, Nahrungs- und Genussmittel oder Holzbearbeitung entwickelt. Er deckt einen weiten Leistungsbereich von 0,09 bis 1000 kW und Schutzarten von IP 55 bis IP 65 ab und er ist geeignet für Netzdirektanlauf (DOL) sowie für Umrichterbetrieb (VSD).
SIMOTICS XP ist außerdem als branchenspezifische Variante SIMOTICS XP Chemstar erhältlich, maßgeschneidert entweder für die chemische Industrie oder für die Branche Öl und Gas.
Die robusten SIMOTICS XP Motoren mit Graugussgehäuse sind bestens gerüstet für Antriebsaufgaben in der Prozessindustrie. Hingegen sind die SIMOTICS XP Motoren mit Aluminiumgehäuse besonders leicht und eignen sich ideal für Anwendungen für Lüfter und Kompressoren.
Technik im Überblick
Unsere Motoren erfüllen die europäische Richtlinie 2014/34/EU (ATEX): Zündschutzart: Staubexplosionsschutz "t" (Ex tb IIIC, Ex tc IIIB). Alternativ zur europäischen Richtlinie stehen Zertifikate IECEx (Australien), EACEx (Eurasien) und CQST (China) zur Verfügung.Der zuverlässige Weg zu maximaler Sicherheit
Mit unseren explosionsgeschützten Motoren SIMOTICS XP gehen Sie auf Nummer sicher. Denn diese robusten Ex-Motoren laufen selbst unter extremsten Bedingungen enorm lange und absolut störungssicher. Das gilt für den Betrieb am Netz wie auch am Frequenzumrichter.Der alte und neue Premiumstandard
Der Name CHEMSTAR steht seit Jahrzehnten für die absolute Oberklasse explosionsgeschützter Motoren. Als Highlight des neuen Plattformkonzeptes verbindet der SIMOTICS XP CHEMSTAR das Beste aus zwei Welten: die geballte Expertise des traditionellen LOHER CHEMSTAR zum einen – und die globale Motorenkompetenz und Leistungsfähigkeit von Siemens zum anderen.Ganz gleich, ob chemische oder petrochemische Industrie, ob Öl und Gas von Upstream über Midstream bis Downstream, der SIMOTICS XP CHEMSTAR erfüllt sämtliche Anforderungen und leistet überragend zuverlässig seinen Dienst. Zusätzlich ergänzt wird diese einzigartige Charakteristik nun um die zukunftssicheren Plattformvorteile der SIMOTICS XP Motorengeneration.
Profitieren Sie von folgenden Kernvorteilen:
- Vorkonfigurierte Optionspakete für chemische Industrie sowie Öl und Gas, z. B. branchenspezifische Anstriche mit Korrosionsschutz der Kategorie C4, rostfreie Stahlschrauben und -bolzen und ein branchenspezifisch erweiterter Gewährleistungsrahmen
- Frei wählbare Optionen wie reduzierte Anlaufströme, Motorüberwachung, verstärkte Lagerung, Tropenklimaausführung für extreme Feuchte, Sonderanstrichsysteme oder Offshore C5M-M Klassifizierung
- Flexibel an einfache oder sehr komplexe Projekte anpassbare Dokumentationen
Der einfache und schnelle Weg zum passenden Motor
Konfigurieren und bestellen Sie Ihre Explosionsgeschützten Niederspannungsmotoren SIMOTICS XP
Sie können mit dem DT-Konfigurator von Siemens die Explosionsgeschützten Niederspannungsmotoren SIMOTICS XP einfach und schnell konfigurieren und anschließend über die IndustryMall bestellen.