TIA Portal Antriebsintegration mit SINAMICS Startdrive

Inbetriebnahmesoftware SINAMICS Startdrive
Das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) ist die Engineering-Software für die industrielle Automatisierung. TIA Portal enthält SINAMICS Startdrive zur intuitiven Integration von SINAMICS Antrieben in die Automatisierung. Das gleiche Bedienkonzept, die Eliminierung von Schnittstellen und die hohe Benutzerfreundlichkeit machen es möglich, SINAMICS mit dem TIA Portal schnell in die Automatisierung einzubinden und in Betrieb zu nehmen.
Vorteile von Startdrive im TIA Portal
SINAMICS Startdrive macht die von den Nutzern so geschätzte Bedienfreundlichkeit des TIA Portals auch für die Antriebstechnik verfügbar. Die Benutzerführung für Steuerung, HMI und Antriebstechnik ist gleich, erhöht die Produktivität des Engineerings und reduziert Fehlermöglichkeiten. Es basiert auf einer gemeinsamen Hardware-Konfiguration für alle Komponenten der Applikation. Die gemeinsame Datenhaltung von Steuerung und Umrichter in einem Tool bringt automatisch Konsistenz. Und das gemeinsame Bibliothekskonzept stellt die einfache Wiederverwendbarkeit der Umrichter sicher.Mit DCC kann die Gerätefunktionalität des Antriebssystems individuell um frei verfügbare Regelungs-, Rechen- und Logikbausteine erweitert werden.
- Mit dem benutzerfreundlichen Projektierungstool werden diese Bausteine einfach grafisch projektiert und in das Antriebsgerät integriert
- Mit SINAMICS DCC erschließt sich dem Anwender eine neue Dimension der Anpassungsfähigkeit an die spezifischen Funktionen der Maschine
- Komplexe Anwendungen wie z.B. Wickler, oder Verleger können umgesetzt werden
Download
SINAMICS Startdrive V15.1
SINAMICS Startdrive V15.1 gibt es in zwei Varianten. SINAMICS Startdrive Basic V15.1 beinhaltet die Inbetriebnahme und Diagnose von den oben genannten Geräten. SINAMICS Startdrive Advanced V15.1 enthält alle SINAMICS Startdrive Basic V15.1 Funktionen und den zusätzlichen Mehrwert des integrierten Safety Abnahmetests für S120, G120 und S210. Für SINAMICS Startdrive Basic V15.1 und SINAMICS Startdrive Advanced V15.1 gibt es ein gemeinsames Download-Paket. Für die Nutzung der SINAMICS Startdrive Advanced Funktionalität ist keine weitere Installation erforderlich. Es wird lediglich der License Key für SINAMICS Startdrive Advanced zur Freischaltung benötigt.