Steigerung der Produktivität
Das Synchronreluktanz-Antriebssystem zeichnet eine hohe Regeldynamik und hohe Drehzahlkonstanz im geberlosen Betrieb aus. Das führt zu Produktivitätssteigerungen und spart Kosten für Geber und Verkabelung.
Digitalisierung: Der Weg zu einem schnellen, effizienten Betrieb. Eine perfekt abgestimmte Lösung
Digitalisierung steht in allen Bereichen zunehmend im Vordergrund. Die neue Generation von Synchronreluktanz-Antriebssystemen bietet deshalb leistungsstarke Vorteile bei der Gewinnung wichtiger Informationen aus Motoren. Dank gewonnener Erkenntnisse kann die Produktion gestärkt und gezielt vorangetrieben werden. Der Digitale Zwilling und die SIMOTICS Digital Data App spielen hierbei eine zentrale Rolle. |
Den technischen Nutzen im Fokus
Antriebe mit Synchron-Reluktanztechnik zeichnen sich durch sehr hohe Wirkungsgrade besonders im Teillastbereich aus. Als integriertes Antriebssystem sind Reluktanzmotor und Umrichter speziell aufeinander abgestimmt und ermöglichen einen besonders wirtschaftlichen Betrieb.Mehr als ein Antriebssystem
SIMOTICS Reluktanz Motor und SINAMICS Umrichter sind zusammen mehr als nur ein Antrieb: Als integriertes Antriebssystem sind Reluktanzmotor und Umrichter speziell aufeinander abgestimmt und ermöglichen einen besonders wirtschaftlichen Betrieb. Echte Effizienzvorteile finden sich durch die nahtlose Integration in die Automatisierung, sowie zum Beispiel effiziente Engineering- und Service-Konzepte über den gesamten Lebenszyklus hinweg.