Beispiellos kompakt. Extrem robust. Herausragend leistungsstark.

Die neuen Hochspannungsmotoren SIMOTICS HV C überzeugen dank innovativer Konstruktion auf ganzer Linie. Geradezu revolutionär ist das patentierte Kühlkonzept der luftgekühlten druckfesten Variante. Dadurch konnte eine Leistungsdichte erreicht werden, die im Markt Maßstäbe setzt.

Performance

SIMOTICS HV C flameproof

Optimale Entwärmung, optimale Ergebnisse: die luftgekühlte druckfeste Variante

Unschlagbar kompakt - extrem zuverlässig

SIMOTICS HV C flameproof ist der neue ultrakompakte, druckfest gekapselte Hochspannungsmotor, der auch in hochexplosiver Umgebung für maximale Sicherheit und sehr zuverlässigen Betrieb sorgt. Der Grund für die einzigartige Leistungsdichte ist ein revolutionäres Kühlkonzept, das das Prinzip der Innenumluft mit Elementen der Röhrenkühlung kombiniert: Zudem zeichnet sich der SIMOTICS HV C flameproof aus durch extrem robuste Konstruktion für maximale Zuverlässigkeit auch unter rauen Bedingungen, optimiertes Schwingverhalten sowie für die entsprechende Leistungsklasse ausgesprochen kurze Lieferzeiten und hohe Liefertreue. 

SIMOTICS HV C water-jacket-cooled

Auch die wassermantelgekühlte, via CFD-Optimierung konstruierte Variante bietet bei gleicher Baugröße ein deutliches Leistungsplus.

Sehr platzsparend und effizient in rauer Umgebung

SIMOTICS HV C water-jacket-cooled ist der neue wassermantelgekühlte Hochspannungsmotor, den sein optimiertes Kühlkonzept noch kompakter und somit ideal für beengte Platzverhältnisse macht. Zugleich ist der Motor prädestiniert für extreme Einsatzorte, da das Eindringen von schmutziger, aggressiver oder salziger Luft zuverlässig unterbunden wird und für Anwendungen, bei denen Wärmerückgewinnung zum Anlagenkonzept passt. 

Weitere Resultate der Optimierung sind: Geringes Gewicht, noch leiserer Betrieb und ein nochmals verbessertes Schwingungsverhalten, das für einen dauerhaft reibungslosen Betrieb bei maximaler Anlagenlebensdauer sorgt. Bestechend sind darüber hinaus die für die entsprechende Leistungsklasse ausgesprochen kurzen Lieferzeiten und hohe Liefertreue.

Vorteile

Ihr Nutzen, Ihre Nutzensteigerung

Technische Informationen

Technische Highlights im Überblick

 
Merkmal
Details
Leistung
200 kW - 3,1 MW*
Spannung
690 V - 11 kV
Achshöhe
400 - 560 mm*
Schutzart
IP55 - IP66
Kühlarten
IC71W, IC411, IC416
Ex-Schutz
Ex d, Ex d(e) (bei IC411/416)
 
*in der Endausbaustufe
Mediengalerie

Produkt-Highlights

Weitere Produkt-Highlights in der Mediengalerie
Nützliche Links

Alles zu Antriebstechnik

Kontakt

Beispiellos kompakt. Extrem robust. Herausragend leistungsstark.

Sie möchten weitere Informationen zum SIMOTICS HV C erhalten?

Bitte schreiben Sie mir