Modulare Hochspannungsmotoren SIMOTICS HV M bis 18 MW

Um weitere Details und Spezifikationen unseres Produkts zu sehen, laden Sie sich die Produktbroschüre im PDF-Format herunter.

Performance

Beschleunigter Projektdurchlauf, weniger Integrations-Aufwand und höhere Anlagenverfügbarkeit

SIMOTICS HV M ist ein Hochspannungsmotor mit modularem Kühlkonzept und geschweißtem Stahlgehäuse für Anwendungen in Branchen wie zum Beispiel Öl und Gas, Petrochemie, Chemie, Stahl und Schiffbau, Zement, Faserstoffe, Wasser/Abwasser und Energieerzeugung. Extrem kurze Lieferzeiten und die Tatsache, dass diese Motoren einfach an die jeweilige Applikation angepasst werden können, beschleunigen die Projekte. Durch das flexible Konzept lässt sich der Motor präzise an die entsprechende Applikation anpassen. Hinzu kommen herausragende Zuverlässigkeit, hohe mechanische Steifigkeit sowie gewichtsoptimierte und geräuschdämpfende Konstruktion.

Vorteile

Ihre Vorteile, Ihre Nutzensteigerung

Hohe Verfügbarkeit über die gesamte Lebensdauer
 

Geringe Betriebskosten durch hohe Energieeffizienz von bis zu 98 Prozent

Condition Monitoring für frühzeitiges Erkennen von Verschleiß an zentralen Komponenten

Genau passende Lösungen für Ihre Applikation

  • Höhere Zuverlässigkeit und geringere Schwingungen, sogar unter extremen Bedingungen
  • Branchenspezifische Normen wie API, Schiffsklassifizierungsgesellschaften können erfüllt werden
  • Ausführungen für explosionsgefährdete Bereiche, Zertifikate für viele Länder verfügbar
Technische Informationen

Technische Highlights im Überblick

Merkmal
Details
Leistung
bis 16 MW (4-polig, 50 Hz, 10kV), bis 18 MW (4-polig, 50 Hz, 6 kV)
Spannungdsklassen
3,3 … 11 kV
Frequenz
50/60 Hz
Polzahl
4-, 6- und 8-polig
Motortyp
Asynchronmotor mit Käfigläufer
Bauform
IM B3 und IM V1
Schutzart
IP55, IP56 (optional)
Kühlart
IC 81W, IC 86 W, IC 611, IC 616, IC 666
Isolationsklasse Ständerwicklungen
Wärmeklasse 155 (F), ausgenutzt nach 130 (B)
Explosionsschutz
Ex p/Ex n (IEC, EN)
Wirkungsgrad
97,4 bis 98% gemäß IEC 60034-2-1
Achshöhe
800 mm
Lager
Gleitlager, Wälzlager
Läufermaterial
Kupfer
Gehäuse
Stahl
Standards
IEC, EN, Schiffsklassifizierungsgesellschaften
Mediengalerie

Produkt-Highlights

Weitere Produkt-Highlights in der Mediengalerie
Nützliche Links

Alles zu Antriebstechnik

Kontakt

Beschleunigter Projektdurchlauf, weniger Integrations-Aufwand und höhere Anlagenverfügbarkeit

Möchten Sie weitere Informationen zum SIMOTICS HV M Motor?

Bitte schreiben Sie mir