Performance neu definiert

SIMOTICS Severe Duty Motoren

SIMOTICS SD next generation – Performance trifft Digitalisierung

Severe Duty Motors haben sich immer mit hoher Zuverlässigkeit und leistungsstarker Leistung ausgezeichnet, selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen. Aber jetzt - Performance und Robustheit werden neu definiert. Entdecken Sie die völlig neue Bandbreite eines Niederspannungsmotorprogramms, das auf dem heutigen Markt einzigartig ist - und neue Maßstäbe setzt.

Die neue Generation der SIMOTICS SD Niederspannungsmotoren entscheidende Vorteile – sie ist bereit für die Digitalisierung. Es ermöglicht Ihnen, Ihre Prozesse optimieren, denn die Motoren werden Teil Ihres digitalen Unternehmens. Ein neues Design sorgt trotz kleinerer Hüllmaße für eine hohe Leistungsdichte. Die Motoren gibt es in drei Varianten:

  • SIMOTICS SD: Charakteristisch für die erste Variante SIMOTICS SD sind ihre hohen Anlauf- bzw. Losbrechmomente. Mit SIMOTICS CONNECT – einer auf dem Motor angebrachten Sensorikbox – sind die Motoren IQ Ready.
  • SIMOTICS SD Add: Die Variante SIMOTICS SD Add ermöglicht mit ihren niedrigen Anlaufströmen und globalen Zertifikaten einen Einsatz bis 1000 kW in allen wichtigen globalen Regionen und Märkten. Darüber hinaus werden mit dem Merkmal der niedrigen Anlaufströme nicht nur eine Vielzahl branchenspezifischer Vorgaben bzw. Spezifikationen der Prozessindustrie erfüllt, sondern auch positiv Einfluss auf die Betriebsqualität genommen.  
  • SIMOTICS SD Pro: Herausragende Flexibilität und Skalierbarkeit kennzeichnen die dritte Variante. Mit dem SIMOTICS SD Pro steht Ihnen ein Motor zur Verfügung, den Sie am Netz oder am Umrichter bis 690 V weltweit in jeder beliebigen Anlagenkonfiguration einsetzen können. Besonderes Highlight des SIMOTICS SD Pro ist die einmalige Kombination wichtiger globaler Zertifikate, der Multispannungsfähigkeit sowie der Effizienzstabilität auf Basis von IE3, unabhängig von der Netzfrequenz bei 50 oder 60 Hz.
Für unsere neuen HBS Schraubengebläse eignet sich SIMOTICS SD next generation vor allem wegen seiner Energieeffizienz, Kompaktheit und der niedrigen Service-Kosten.
W. Hartmann, Marketingleiter, Kaeser Kompressoren SE
Vorteile auf einen Blick

Sofortiger Nutzen, gerüstet für morgen

Die Digitalisierung wird die Antriebstechnik nachhaltig verändern. Genau für diese fundamentale Transformation haben wir die Motorenreihe SIMOTICS SD next generation konzipiert und entsprechend ausgestattet.

SIMOTICS SD ist bereit für SIDRIVE IQ

Die digitale Plattform SIDRIVE IQ erhöht die Transparenz sowie die Zuverlässigkeit und optimiert die Wartungsfreundlichkeit. Präzise, ​​nahtlose Daten zu Motoren und den zugehörigen Umrichtern werden durchgängig generiert und analysiert. So können Sie in der Zukunft ungeplante Ausfälle reduzieren, Störungen schneller beheben und die Anlagenleistung verbessern. Kundenspezifische Service-Pakete sind ebenfalls verfügbar.

Erfahren Sie mehr über

SIDRIVE IQ

Technische Details

Für hohe Ansprüche, große Herausforderungen und regionale Besonderheiten

Ob Staub-, Stoß- und Schwingungsbelastung oder die aggressive Umgebung der Prozessindustrie: Unsere SIMOTICS SD next generation Niederspannungsmotoren fühlen sich bei anspruchsvollen Anwendungen besonders wohl. Mit ihrem robusten Gehäuse und ihren einzigartigen Spezifikationen sind sie vielseitig anwendbar.
Referenzen

Performance trifft Praxis

Die neue Niederspannungsmotorenreihe SIMOTICS SD next generation hält, was sie verspricht – und trifft exakt die Anforderungen einer Vielzahl von Kunden und deren anspruchsvollen Applikationen.