Frequenzumrichter für jede Antriebsaufgabe

SINAMICS Frequenzumrichter
Siemens ist der führende Hersteller von elektrischer Antriebstechnik. Mit der SINAMICS Umrichtertechnik lösen Sie jede individuelle Antriebsaufgabe in der Niederspannung, Mittelspannung und Gleichspannung. Sie können sowohl Synchronmotoren als auch Asynchronmotoren je nach Charakteristik der Arbeitsmaschine betreiben. Unsere Frequenzumrichter, Elektromotoren und Steuerungen zur Drehzahlregelung von Maschinen sind perfekt aufeinander abgestimmt und lassen sich ganz einfach in Ihre bestehende Anlage und Automatisierung integrieren. Die Installation und Inbetriebnahme unserer Frequenzumrichter mit integrierter Sicherheitstechnik kann zentral im Schaltschrank, in Wandmontage oder dezentral erfolgen. Wir bieten für jede Anwendung den passenden energiesparenden Umrichter. Ob Pumpen, Lüften, Bewegen, Positionieren, Verarbeiten oder Bearbeiten. SINAMICS – einfach mein Antrieb!

Ready for Hannover Messe 2022
Besuchen Sie uns vom 30. Mai bis 2. Juni 22 auf der Hannover Messe und erleben Sie unser Messemotto „Let’s combine real and digital worlds for a sustainable tomorrow“ hautnah.
Registrieren Sie sich jetzt für Ihr kostenloses Ticket und um weitere großartige Eventangebote zu nutzen.
Wir sind bereit – für ein Wiedersehen und inspirierende Gespräche mit Ihnen!

SINAMICS G115D – das neue dezentrale Antriebssystem
Das neue, leistungsstarke Antriebssystem SINAMICS G115D wurde speziell zur Bewältigung aktueller und zukünftiger Herausforderungen im Zusammenhang mit Horizontalförderanlagen entwickelt. Das System umfasst Motor, Frequenzumrichter und Getriebe in einer Einheit. Diese Komplettlösung lässt sich leicht in bestehende Automatisierungsumgebungen integrieren.
SINAMICS Frequenzumrichter Vorteile
Effizient. Vielseitig. Zukunftssicher.Betreibt man einen beliebigen Motor mit einem SINAMICS Frequenzumrichter, ergeben sich eine ganze Reihe entscheidender Vorteile:
- Energieeinsparung – der Motor liefert nur die Leistung, die vom Prozess gerade benötigt wird.
- Auf Änderungen der Prozessparameter kann erheblich schneller reagiert werden als mit mechanischen Stellgliedern.
- Bei einem kurzen Netzausfall kann ein Motor, der an einem Umrichter betrieben wird, sofort – sogar ohne Drehmomentstoß – wieder weiterlaufen.
Ergebnis: eine wesentliche Erhöhung der Prozessverfügbarkeit und der Produktqualität. Darüber hinaus wird dadurch die gesamte Mechanik vor Überlastung geschützt.
Inbetriebnahme, Installation und Funktion von Frequenzumrichtern
Trends in der Antriebstechnik
Jetzt wird Antriebstechnik digital
Digitalisierung in der Antriebstechnik ist der ideale Einstieg für die Prozess- und Fertigungsindustrie. Nutzen Sie Ihre Antriebsdaten für höhere Verfügbarkeit und Produktivität und identifizieren Sie Möglichkeiten zur Prozess- und Fertigungsoptimierung.
Lösungen für die Umrichtertechnik
Frequenzgeregelte Antriebslösungen sorgen in nahezu allen Branchen für Bewegung. Dem riesigen Einsatzspektrum steht eine Vielzahl von Antriebskomponenten gegenüber. Mithilfe einiger grundsätzlicher Erklärungen und Tipps zum Umgang mit Frequenzumrichtern schaffen Sie es mühelos, das optimale Antriebssystem für Ihre Anwendung im Handumdrehen auszuwählen.
Konfiguration Ihres Siemens Umrichter
Konfiguration Frequenzumrichter
Schnelle Auswahl und einfache Konfiguration von Motoren mit Frequenzumrichtern für die Industrie sowie der zugehörigen Komponenten wie Netzfilter, Netzdrosseln, Bremswiderstand, Sinusfilter bis hin zu Steuerungen, Softwarelizenzen und Verbindungstechnik.