Wirtschaftlich in Gleichstrom

DC Stromrichter, Stromsteller und Erregersysteme
Ob Stromrichter, DC/DC-Steller oder Kraftwerkserregersysteme: Gleichstromtechnik spielt auch heute in der Antriebswelt eine wichtige Rolle. Egal ob in der Industrie, Kraftwerken oder bei Smart Grid-Anwendungen: Überall dort wo Zuverlässigkeit und Langlebigkeit entscheidende Faktoren sind, leisten Antriebs- und Erregersysteme in DC-Technik von Siemens zuverlässig ihren Dienst. Die Stromrichter der Familie SINAMICS bieten Ihnen neben höchster Leistung und integrierter Intelligenz auch maximale Verfügbarkeit. Zudem sind sie der ideale Partner für unsere Gleichstrommotoren. Im Team sorgen sie für ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit, Bedienkomfort und Betriebsverhalten.
Der skalierbare Gleichstromantrieb: kompakt, flexibel, anschlussfertig
Der SINAMICS DC Master ist das skalierbare Gleichstrom-Antriebssystem für einfache und anspruchsvolle Anwendungen, flexibel erweiterbar von der Standard- bis zur Hochleistungslösung. Langjährige Erfahrung, geballtes Know-How und konsequente Weiterentwicklung gewährleisten höchst zuverlässige Lösungen auf dem neuesten Stand der Technik. Mit den zwei verschiedenen Geräteausprägungen kann der SINAMICS DCM optimal in jede Anlage integriert werden.Das skalierbare Antriebssystem für Basis- und anspruchsvolle Anwendungen
Die Stromrichter-Reihe SINAMICS DC MASTER DC Stromrichter überzeugt als skalierbares Antriebssystem sowohl für Basis- als auch für anspruchsvolle Anwendungen. Für die Standard-Regelung ist der DC Stromrichter mit einer Standard-Control Unit für Stromrichter (Standard CUD) ausgestattet. Für Applikationen mit einem Bedarf von höherer Rechenperformance und größerer Anzahl von Schnittstellen, bietet sich die Erweiterung durch eine zusätzliche Control Unit für Stromrichter (Advanced CUD) an.
Der DC Stromrichter der SINAMICS DC MASTER-Reihe vereint Steuerung und Regelung und Leistungsteile in einem Gerät und zeichnet sich vor allem durch seinen kompakten, raumsparenden Aufbau aus.
Technik im Überblick
Das skalierbare Antriebssystem für Retrofit-Anwendungen
Das SINAMICS DC MASTER Control Module bietet für Umrüstungen und Modernisierungen von bestehenden Gleichstromantrieben die passende Lösung. Im Gegensatz zum SINAMICS DC MASTER DC Converter, der aus Steuerung, Regelung und Leistungsteil besteht, wird das Control Module vor allem dann eingesetzt, wenn im Zuge einer Modernisierung der Leistungsteil der vorhandenen Anlage erhalten bleibt.
In der Gleichstromtechnik existieren viele Anlagen, die in ihrer derzeitigen Ausführung nicht mehr an moderne Automatisierungssysteme angebunden werden können. Beim Um- oder Hochrüsten dieser Anlagen werden Motor, Mechanik und Leistungsteil in der Anlage belassen und der Regelungsteil durch das Control Module ersetzt. Dadurch erhält man äußerst kostengünstig einen modernen Gleichstromantrieb mit dem vollen Funktionsumfang der bewährten volldigitalisierten Geräte der Reihe SINAMICS DC MASTER.
Technik im Überblick
Innovativer DC-DC Converter
Mit dem SINAMICS DCP startet Siemens eine neue Generation bidirektionaler DC/DC-Steller. Siemens kombiniert in ihnen seine Expertise in der DC-Technik mit den Vorteilen der bewährten SINAMICS Familie. Dadurch setzt er Maßstäbe, wenn es um Qualität, Zuverlässigkeit und technischer Funktionalität geht.Der SINAMICS DCP ist sowohl für industrielle Applikationen als auch für Mehrgenerator-Anwendungen im Bereich der erneuerbaren Energien geeignet. Als bidirektionaler Hoch- und Tiefsetzsteller mit skalierbarer Leistung vereint er mehrere Funktionen in einem einzigen Gerät. So kann bei variablen Spannungsniveaus Strom in beide Richtungen fließen. Dies macht den SINAMICS DCP ideal zum Laden und Entladen von Batterien oder Superkondensatoren.
Die hohe interne Schaltfrequenz ermöglicht einen kompakten Geräteaufbau und ein niedriges Gewicht. So kann er sehr platzsparend im Schrank verbaut werden. Dank seines sehr guten Wirkungsgrades maximiert der SINAMICS DCP außerdem bei Energieerzeugungslösungen die Einspeiseleistung ins Netz.