SINAMICS Mittelspannungsumrichter

SINAMICS Mittelspannungsumrichter

Der optimale Umrichter für jede Anwendung

Erfahren Sie, warum kein anderes Umrichter-Portfolio bezüglich Flexibilität und Performance mit unseren SINAMICS-Mittelspannungsumrichtern mithalten kann. Die Umrichter von Siemens sind für Motorspannungen im Bereich von 1,4 kV bis 13,8 kV und Leistungen von 150 kW bis 85 MW für höchste Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer und Qualität entsprechend den modernen Applikationsanforderungen entwickelt – denn in den heutigen wettbewerbsgetriebenen Märkten werden Stillstandszeiten nicht geduldet. Angesichts der komplexen Projektanforderungen wird den Anwendern grundsätzlich empfohlen, ihren lokalen Ansprechpartner von Siemens zu kontaktieren, um weitere Unterstützung bei der Auswahl des für ihre Applikation richtigen Umrichters zu erhalten.

Übersicht unserer Mittelspannungsumrichter

PDF anzeigen

Unser Portfolio

SINAMICS PERFECT HARMONY GH150

SINAMICS PERFECT HARMONY GH150

Multizellen-Spannungszwischenkreis-Umrichter in M2C-Technik (M2C VSI)
Leistungsbereich
Luftkühlung: 4 - 35 MVA
Wasserkühlung: 4 - 47,6 MVA
Rückspeisefähigkeit: 2Q (DFE)
Ausgangsspannung
4,16 to 13,8 kV (Luftkühlung)
4,16 to 11 kV (Wasserkühlung)

SINAMICS PERFECT HARMONY GH180

SINAMICS PERFECT HARMONY GH180

Multizellen-Spannungszwischenkreis-Umrichter in SINAMICS PERFECT HARMONY Technologie (PH VSI)
Leistungsbereich
Luftkühlung: bis zu 10 MVA
Wasserkühlung: bis zu 24,4 MVA
Rückspeisefähigkeit
Luftkühlung: 2Q (DFE)
Wasserkühlung: 2Q (DFE) and w / partial recharge
Ausgangsspannung
Luftkühlung: 2,3 bis 11 kV
Wasserkühlung: 4,0 bis 11 kV

SINAMICS SH150


Multizellenumrichter mit aktiven Einspeisestromrichtern in M2C-Technik

Leistungsbereich: 4 - 16 MVA
Rückspeisefähigkeit: 2Q (DFE) or 4Q (AFE)
Ausgangsspannung: 3,3 bis 11 kV

SINAMICS GM150

SINAMICS GM150

Spannungszwischenkreis-Umrichter mit Dreipunkt-Wechselrichter und Dioden-Eingangsgleichrichter (DFE-VSI)
Leistungsbereich
Luftkühlung: 1 - 10,1 MVA
Wasserkühlung: 2 - 24 MVA
Rückspeisefähigkeit: 2Q (DFE)
Ausgangsspannung
2,3 bis 4,16 kV

SINAMICS SM150

SINAMICS SM150

Spannungszwischenkreis-Umrichter mit Dreipunkt-NPC und aktivem Eingangsstromrichter (AFE-VSI)
Leistungsbereich
Luftkühlung: 3,4 - 5,8 MVA
Wasserkühlung: 4,6 - 31,5 MVA
Rückspeisefähigkeit: 4Q (AFE)
Ausgangsspannung: 3,3 kV und 4,16 (nur bei IGBT)
Multi Motor Betrieb

SINAMICS GL150

SINAMICS GL150

Stromzwischenkreis-Umrichter in lastkommutierter Wechselrichtertechnik (LCI)
Leistungsbereich
Luftkühlung: 1,4 - 30 MVA
Wasserkühlung: 6 - 85 MVA (Höhere auf Anfrage)
Rückspeisefähigkeit: 4Q
Ausgangsspannung: 1,4 to 10,3 kV

SINAMICS SL150

SINAMICS SL150

Direktumrichter (Cycloconverter CC)
Leistungsbereich
Luftkühlung: 2,9 - 18,8 MVA
Wasserkühlung: 12 - 40 MVA
Rückspeisefähigkeit: 4Q
Ausgangsspannung: 1,5 - 4 kV

Downloads, Support and Services