Das Servoantriebssystem für Schutzkleinspannung

Key Visual SIMATIC MICRO-DRIVE

SIMATIC MICRO-DRIVE

SIMATIC MICRO-DRIVE ist das neue Servoantriebssystem für den Schutzkleinspannungsbereich. Zusammengesetzt aus dem SIMATIC MICRO-DRIVE, flexibel einsetzbaren Motoren und Steckleitungen ausgewählter Produktpartner erweitert es das SIEMENS Produktportfolio für Antriebe in der Schutzkleinspannung. Passende Steuerungen aus dem SIMATIC Portfolio runden die Motion Control-Funktionalitäten dieser zukunftssicheren Lösung optimal ab.

Stärken im Überblick

Vielseitig. Systemdurchgängig. Sicher.

SIMATIC MICRO-DRIVE ist ein äußerst vielseitiges, systemdurchgängiges und sicherheitsgerichtetes Servoantriebssystem, das ein großes Anwendungsspektrum im Schutzkleinspannungsbereich abdeckt.
Erfahren Sie mehr über SIMATIC MicroDrive

Broschüre ansehen

Der Umrichter SIMATIC MICRO DRIVE – ein Überblick

Die SIEMENS Umrichterfamilie wird um ein neues Mitglied im Schutzkleinspannungsbereich, den SIMATIC MICRO-DRIVE, erweitert.

Der Umrichter mit einer Leistung von 100 W ist in einer Baugröße vorhanden:

  • 50 mm für die Safety Integrated Standard- und F-Variante

Der Umrichter mit einer Leistung von 600 W ist in einer Baugröße vorhanden:

  • 90 mm für die Safety Integrated Standard- und F-Variante

Die Umrichter mit einer Leistung von 1000 W sind in einer Baugröße vorhanden:

  • 90 mm mit Torque Off Funktionalität

Es stehen folgende Safety Integrated-Varianten zur Verfügung:

  • Standard mit hardwired STO
  • »F« Safety Integrated-Funktion über PROFIsafe

Der F-TM ServoDrive ist ein Technologiemodul für die SIMATIC ET 200SP, welches über Technologie Objekte (TO) von einer SIMATIC S7-1500 / 1200 angesteuert werden kann. Für dezentrale Systemkonzepte kann der F-TM ServoDrive im Zusammenspiel mit einem Distributed Controller oder dem Open Controller der SIMATIC ET 200SP eingesetzt werden.

 

F-TM ServoDrive 24-48V/5A ST:

  • Leistung: 280 W
  • Baubreite: 20 mm
  • Mit integriertem Brems Chopper

Es steht folgende Safety Integrated Variante zur Verfügung:

  • STO hardwired (SIL2) 
Broschüre SIMATIC MICRO-DRIVE

Broschüre herunterladen

Typische Einsatzgebiete

Idealer Antrieb in zahlreichen Anwendungsbereichen

Das Servoantriebssystem überzeugt bei präzise auszuführenden Positionieraufgaben in Produktion und Fertigung genauso wie in innovativen Einsatzbereichen.
Produktpartner

Das Servoantriebssystem SIMATIC MICRO-DRIVE ist mit Motoren und Steckleitungen ausgewählter Partner kombinierbar

Um möglichst allen Kundenanforderungen in der Antriebstechnik gerecht zu werden, setzt SIEMENS für dieses Servoantriebssystem bei den Motoren und Steckleitungen auf die individuellen und ergänzenden Produkte ausgewählter Partner. Damit steht für unsere Kunden eine optimale Kombination der besten Produkte von SIEMENS und unserer Partner aus dem Siemens Produkt-Partner Programm zur Verfügung.

Motoren

Steckleitungen

Product Partner sind externe Firmen außerhalb der Siemens AG und ihrer verbundenen Unternehmen. Informationen und Beschreibungen zu Produkten der Product Partner sind unverbindlich und liegen in der Verantwortung der Product Partner. Diese Produkte werden selbstständig und eigenverantwortlich vom jeweiligen Product Partner hergestellt und von ihm zu seinen Geschäfts- und Lieferbedingungen vertrieben und geliefert. Soweit nicht gesetzlich zwingend, übernimmt Siemens für diese Produkte und für die Verbindung mit diesen Produkten der Product Partner keinerlei Haftung oder Garantie.

 

Die Informationen und Beschreibungen wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Eine Überprüfung der Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der von den Product Partnern gelieferten Daten ist Siemens jedoch nicht möglich. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass einzelne Daten unrichtig, unvollständig oder nicht aktuell sind. Hierfür übernimmt Siemens ebenso wenig eine Haftung wie für die Brauchbarkeit der Daten oder der Produkte für den Nutzer an sich, es sei denn, die Haftung ist gesetzlich zwingend.

 

Erfahren Sie mehr über unser Produkt-Partner-Programm

Produkt-Partner-Programm

Fit für die Digitalisierung

Der perfekte Einstieg mit SIMATIC MICRO-DRIVE

Dank Totally Integrated Automation (TIA) sind Umrichter und Motoren komplett in die Automatisierungstechnik von SIEMENS integriert. Vielfältige Tools für den gesamten Maschinenbauzyklus sorgen für besonders effizientes Engineering und schnelle Inbetriebnahme. Die Maschinendaten werden über MindSphere, das cloudbasierte, offene IoT-Betriebssystem von SIEMENS, bereitgestellt.

MindSphere – Die Lösung für das Internet der Dinge

MindSphere ist das cloudbasierte, offene IoT-Betriebssystem von Siemens, das Ihre Produkte, Anlagen, Systeme und Maschinen verbindet und es Ihnen ermöglicht, die Fülle von Daten aus dem Internet der Dinge (IoT) mit umfangreichen Analysen zu nutzen.

TIA Selection Tool

Ein System, viele Möglichkeiten - SIMATIC MICRO-DRIVE konfigurieren

Das Servoantriebssystem SIMATIC MICRO-DRIVE wird mühelos mit zahlreichen Komponenten zu einer individuellen Lösung zusammengestellt. Bei der Auswahl unterstützt Sie das TIA Selection Tool.

Verwandte Themen