Die Ansprüche an Maschinen in der Industriebranche steigen stetig: Neue Maschinen erledigen nicht nur eine Aufgabe, sondern stellen verschiedene Produktvarianten her und müssen entsprechend schnell umgerüstet werden können. Diese flexiblen Maschinen benötigen leistungsstarke Steuerungssysteme, welche Anpassungen in der Bewegungsführung und den Produktformaten erlauben. Für solche Anwendungsbeispiele finden Sie im SIMATIC-Advanced-Controller-Portfolio die passende Lösung für Ihren Betrieb.
Am 27. Juni 2022 laden wir Sie gerne zum kostenlosen Tages-Workshop ein und stellen Ihnen unsere Lösungen aus den Bereichen Motion Control und Kinematik vor. Um vom Workshop optimal profitieren zu können, setzen wir von den Teilnehmenden TIA-Basiskenntnisse voraus. Wir schaffen während des Workshops eine Symbiose zwischen Theorie und Praxis und können dadurch auf authentische Geschäftsfälle eingehen: Angefangen mit Neuigkeiten aus der SIMATIC-Welt, über verschiedene Lösungs-Funktionen, bis hin zu einer Live-Demonstration der Dynamikoptimierung einer Handlungsbewegung.
Programm
08.30 – 08.45 Begrüssung
08.45 – 09.15 Neuigkeiten SIMATIC Technology CPU: New Features
09.15 – 10.00 Motion Control, T-CPU und Technologieobjekte (inkl. Hands-On)
10.00 – 10.30 Pause
10.30 – 11.15 Ansteuerung eines Antriebs (inkl. Hands-On)
11.15 – 12.30 Koordinierte Achsen, Getriebegleichlauf (inkl. Hands-On)
12.30 – 13.30 Mittagsessen
13.30 – 14.45 Kurvenscheiben (inkl. Hands-On)
14.45 – 15.15 Einführung in Kinematiken
15.15 – 15.45 Pause
15.45 – 17.15 Hands-On Kinematiken
17.15 – 17.45 Safe Kinematics
17.45 – 18.00 Abschluss Extended Motion Workshop und Fragen
Veranstaltungsdetails
Melden Sie sich jetzt für den Workshop «Extended Motion Control» an!
Aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl ist Ihre Teilnahme mit der Anmeldung nicht garantiert.
Nach dem Anmeldeschluss am 3. Juni erhalten Sie weitere Informationen zur möglichen Teilnahme.