Webinar «SINEMA Remote Connect – Mehr als nur Fernwartung»

09.02.2022 | SINEMA Remote Connect – Mehr als nur Fernwartung

Im Servicefall von verteilten Anlagen sorgt Fernwartung für schnelle Hilfe. Doch Fernwartung ist komplex. Denn Servicetechniker:innen von OEMs müssen über unterschiedliche Netzwerke auf die richtigen Maschinen zugreifen. Um Fernwartung nicht unnötig kompliziert zu gestalten, gibt es für Sie eine komfortable und sichere Lösung: SINEMA Remote Connect.

 

In diesem Webinar stellen wir Ihnen unsere ganzheitliche Lösung und Services für die einfache und sichere Fernwartung vor. Mit SINEMA Remote Control wird der Zugriff auf die verteilten Netzwerke, Maschinen und Anlagen sichergestellt, damit Sie von überall sich über den aktuellen Status der Maschinen informieren und falls nötig Unterstützung per Remote anfordern können. Neben den Grundfunktionen zeigen wir anhand von Anwendungsbeispielen die Features der neuen Version auf, sodass Sie noch effizienter im Produktionsalltag werden. 

 

Informieren Sie sich an unserem Webinar über die neuen Möglichkeiten, die mit der Version 3 Einzug halten und holen Sie sich das Expertenwissen aus erster Hand – direkt von Ihrem Monitor aus.

 

Sehen Sie sich jetzt die Aufzeichnung des Webinars an!

Dauer: 60 Minuten

Sprache: Deutsch

Webinar Aufzeichnung

Registrieren Sie sich jetzt für die Aufzeichnung!