Transporter finden selbstständig ihren Weg durch Fabrikhallen, Anlagen optimieren sich im laufenden Betrieb und Maschinen nehmen während der Fertigung bereits Qualitätskontrollen vor und justieren nach – das Potenzial der künstlichen Intelligenz (KI) für die Industrie ist enorm. Ganz besonders wenn sie mit Simulation gekoppelt wird. So werden neue Verbesserungspotentiale entdeckt und schnell behoben.
Doch wie funktionieren KI-Algorithmen im Rahmen von Simulation? Welches sind die besten Anwendungsfälle und wie kann der Nutzen und damit der ROI einer intelligenten Simulation berechnet werden?
Gerne geben wir Ihnen an diesem Webinar Antworten auf diese und viele weiteren Fragen rund um die künstliche Intelligenz und Simulation auf und für den Shopfloor. An Live-Demonstrationen zeigen wir Ihnen ausserdem verschiedene Simulationsmodelle, wie damit die virtuelle Inbetriebnahme unterstützt wird und dank Kundenreferenzen erhalten Sie Einblick in unterschiedliche Anwendungsbeispiele.
Sehen Sie sich jetzt die Aufzeichnung des Webinars an. Sie werden direkt nach der Eingabe der Daten zur Aufzeichnung weitergeleitet.