Optimiert für den Infrastruktursektor mit Fokus auf die Wasser- und Abwasser-Anwendungen, ist Sinamics G120X die erste Wahl für Anwender, die Wasser und Luft bewegen wollen. Der Frequenzumrichter ist als durchgängige Produktreihe praktisch jeder Anforderung gewachsen und macht auch vor der Digitalisierung nicht halt: Dank der Cloud-Anbindung über «Sinamics Connect 300» lassen sich die Zustände des Umrichters und der Maschinen visualisieren und analysieren.
Lernen Sie an diesem Webinar mehr über die innovativen Funktionen zur intelligenten Kontrolle von Wasser- und Abwasser-Applikationen.
Sehen Sie sich jetzt die Aufzeichnung des Webinars an. Sie werden direkt nach der Eingabe der Daten zur Aufzeichnung weitergeleitet.