Safety Integrated für optimale Maschinensicherheit

Durchgängige Sicherheitslösungen für die Fertigungsautomatisierung
Sicherheit ist nur dann gegeben, wenn jederzeit alle in der Anlage verwendeten Komponenten und Systeme sicher sind. Um diese Sicherheit zu jeder Zeit im Produktionsablauf zu gewährleisten, werden bei Siemens die entsprechenden Sicherheitsfunktionen durchgängig in die Standardautomatisierung integriert. Das ist die konsequente Umsetzung von Sicherheitslösungen im Sinne von Totally Integrated Automation (TIA). Sie benötigen weniger Bauteile, reduzieren Verdrahtungsaufwand und sparen so den Platz im Schaltschrank.

Become a safety hero
Der Safety-Leitfaden für optimale Maschinensicherheit
Maschinensicherheit ist ein komplexes Thema. Einen wesentlichen Teil steuern technische Maßnahmen zur Maschinensicherheit bei. Die Normung empfiehlt für die Umsetzung einen strukturierten Prozess.
Doch wie genau könnte ein gut strukturierter Prozess aussehnen?
Wir zeigen Ihnen, worauf es dabei ankommt, was dieser beinhaltet und wie man diesen effizient plant und umsetzt
Konzepte für sichere Maschinen
Optimale Maschinensicherheit ohne zusätzliche Hard- und Software: Das ist Safety Integrated. Dank des einfachen Engineerings im TIA Portal, der flexiblen Skalierbarkeit für jede Anforderung und der durchgängigen Integration in unsere Automatisierungsprodukte sorgen Sie schnell und zuverlässig für optimale Sicherheit.Anwendungsbeispiele
Sind Sie auf der Suche nach konkreten Anwendungsbeispielen? Unsere Experten haben eine Vielzahl von Beispielen zusammengetragen, die demonstrieren, wie sicherheitsrelevante Funktionen mit Hilfe unserer Automatisierungssysteme, Antriebs- und Schalttechnik implementiert werden. Nehmen Sie den direkten Weg zu Maschinensicherheit und informieren Sie sich zu neuesten Tipps und Tricks!
Safety consulting
Funktionale Sicherheit für Maschinen und Prozesse ist ein komplexes, sensibles und kostenintensives Thema. Mit der Beratungsleistung Safety Consulting bieten wir maßgeschneiderte Antworten auf Ihre Fragen und führen Sie routiniert durch den Prozess, an dessen Ende eines steht: die Sicherheit Ihrer Maschine und Anlage.
Wie Sie von Safety Integrated profitieren
Einfach sicher zur konformen Lösung: Normen und Richtlinien
Maschinenbauer und Anlagenbetreiber müssen die Einhaltung der internationalen und regionalen Normen und Richtlinien für die Maschinensicherheit gewährleisten.
Trainings
Safety Integrated bietet Ihnen ein Trainingsangebot vom Basiswissen bis zum Experten für funktionale Sicherheit, ob in klassischen Schulungen oder als Web-based Trainings.
Safety Evaluation Tool (SET)
Das kostenlose Safety Evaluation Tool (SET) für die Normen IEC 62061 und ISO 13849-1 bringt Sie auf direktem Weg ans Ziel. Denn dieses TÜV-geprüfte Online-Tool hilft Ihnen schnell und sicher bei der Bewertung von Sicherheitsfunktionen Ihrer Maschine. Als Ergebnis erhalten Sie einen normenkonformen Report, der als Sicherheitsnachweis in die Maschinendokumentation integriert werden kann.
Referenzen
Auf Nummer sicher
Sicherheit – einfach und zuverlässig
Mit Safety Integrated können Sie jederzeit sicher sein, immer die optimale Maschinensicherheit zu gewährleisten. Unsere zertifizierten Produkte und Lösungen werden laufend weiterentwickelt und an sich ändernde Vorgaben und Umstände angepasst. Das sorgt für durchgängige Sicherheit entlang der gesamten Wertschöpfungskette.