SIMATIC SCADA Systeme

Totally connected. Totally digitalized.
Die Digitalisierung verändert spürbar unsere Welt – und die Welt der Industrie. Das Datenvolumen moderner Industrieanlagen wächst kontinuierlich. Auch SCADA Lösungen stehen damit vor neuen Herausforderungen: Riesige Datenmengen müssen verwaltet und langzeitarchiviert werden, gleichzeitig müssen Produktionsprozesse zuverlässig, effizient und produktiv überwacht, gesteuert und kontinuierlich optimiert werden. Dafür bietet SIMATIC SCADA eine zukunftssichere Basis. Mit einer skalierbaren, offenen Systemlandschaft für die vertikale Integration von Daten von der Produktion zur MES-/ERP-Ebene bis hin zu Cloud-Lösungen.
Gehen Sie den nächsten Schritt mit SIMATIC SCADA Systemen
Eines der zentralen Versprechen der Digitalisierung ist, durch die intelligente Nutzung von Fertigungsdaten verborgene Produktivitätspotenziale aufdecken und Ressourcen effizienter nutzen zu können. Im industriellen Umfeld ist dabei eine Herausforderung, die enormen Datenmengen aufzubereiten, die in modernen Produktionslinien anfallen. Genau das leisten unsere SIMATIC SCADA-Systeme. profitieren Sie von einer zukunftssicheren Basis, mit der Sie die wachsenden Datenmengen verwalten, langzeitarchivieren und zu aussagekräftigen Informationen verdichten können. Schaffen Sie sich Freiräume: durch ausreichend Reserven für neue Technologien, mobile Applikationen und steigende Anforderungen in punkto Energieeffizienz und Produktivität. Mit SIMATIC SCADA gehen Sie den nächsten Schritt im Zeitalter der Digitalisierung.Der Schlüssel zu mehr Produktivität
Die Digitalisierung schafft neue Möglichkeiten, um industrielle Prozesse flexibler, individueller und effizienter zu machen. Die Voraussetzung dafür sind durchgängige Konzepte für die Produktion – von der Datenerfassung über die Analyse bis hin zu strategischen Entscheidungen. SIMATIC SCADA hilft Ihnen dabei: Mit Lösungen, die von der Datenerfassung über die Datenanalyse bis hin zu Geschäftsmodellen und strategischen Entscheidungen reichen, und die Ihnen helfen, aus Daten wertvolle Informationen u erzeugen. Und das nicht nur in traditionellen Leitwarten, sondern auch in der Kombination mit cloud-basierten Lösungen.
Das richtige System für jede Anwendung in jeder Industrie
Die Digitalisierung verändert die Aufgaben, die ein modernes SCADA-System leisten muss. Aufgrund der engeren Verzahnung von Informationen und Daten werden SCADA-Systeme zukünftig als Daten-Backbone zwischen Automatisierungs- und IT-Welt fungieren und eine Schlüsselfunktion der Digitalisierung übernehmen.
Mit SIMATIC SCADA Systemen können Sie schon heute die Weichen für die industrielle Welt von morgen stellen. Entscheiden Sie sich für ein System mit Zukunft: Ob in der Fertigungsautomatisierung oder in Infrastruktur-Applikationen – SIMATIC SCADA Systeme definieren Effizienz neu.
Ein Netzwerk zertifizierter Partner
Weltweit stehen WinCC Specialists und WinCC OA Partner als qualifizierte Lösungsanbieter bereit. Diese zertifizierten und zentral auditierten Partner realisieren Ihr individuelles SCADA Projekt, auch bei verzweigten Client-Server-Architekturen mit Redundanz oder bei Applikationen mit Energiedaten-Managementsystem.
Unsere Partner
- sind Ihre qualifizierten Experten, wenn es um die Visualisierung Ihrer Anlage geht
- sind durch regelmäßige Trainingsangebote jederzeit up-to-date
- haben einen direkten Draht zu Siemens
WinCC Specialists sind zertifizierte Mitglieder des Siemens Solution Partner Programms. Sie haben erfolgreich ein zentrales Audit durch Siemens bestanden, welches sie berechtigt, den Zusatz WinCC Specialist führen zu dürfen. Im Rahmen dieses Audits wurden zum Beispiel Qualitäts- und Projektmanagementprozesse, aber auch das technische WinCC-Know-How durch Siemens intensiv vor Ort bei den Kandidaten geprüft. Regelmäßige technische Workshops und Konferenzen von Siemens vermitteln den WinCC Specialists weit über das Alltagswissen hinaus gehende Informationen für die tägliche Arbeit mit dem SCADA-System SIMATIC WinCC. Exklusiv für WinCC Specialists stehen Kanäle zur schnellen und intensiven Zusammenarbeit mit Siemens-Experten zur Verfügung.
WinCC OA Partner sind Ansprechpartner Nummer 1 für alle Interessenten an unserem hochentwickelten SCADA System.
Um für die Endkunden einen hohen Qualitätsstandard sicherstellen zu können, durchlaufen die Partner einen Zertifizierungsprozess, der aus verschiedenen Trainings besteht. Für die Zertifizierung zum WinCC OA Solution Partner muss das WinCC OA Basic Training und der WinCC OA Engineer Workshop besucht werden. Um als WinCC OA Premium Solution Partner zertifiziert zu werden, ist zusätzlich der Besuch des WinCC OA Consultant ODER des WinCC OA Developer Workshops Voraussetzung.
Erfolgreich im Einsatz
SIMATIC SCADA-Systeme in konkreten AnwendungsbeispielenKontakt
Der direkte Weg zu Ihrem SIMATIC SCADA Ansprechpartner
Sie haben noch Fragen zu unseren SIMATIC SCADA Systemen? Sie möchten mit uns über Ihre konkreten Herausforderungen sprechen oder suchen einen kompetenten Partner für Ihr Projekt? Dann kontaktieren Sie Ihre regionalen Ansprechpartner – wir freuen uns auf Ihre Anfrage.