Das alles führt zu Transparent Operation

Mehr Überblick über Produktionsprozesse, Maschinenzustände und Energieverbräuche
Mit dem Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) sorgen Sie für die transparente Produktion mit optimierten Prozessen und erhöhter Verfügbarkeit Ihrer Maschinen und Produktionsanlagen. Das integrierte Energiemanagement schafft Transparenz für Energieeinsparungen gemäß ISO 50001. Damit ist das TIA Portal der perfekte Zugang zur Automatisierung im Digital Enterprise.
Steigern Sie Ihre Produktivität und arbeiten Sie mit maximaler Transparenz während des gesamten Lebenszyklus von Maschinen und Anlagen
Durch den steigenden weltweiten Wettbewerb wird es immer wichtiger, genau zu wissen, was in einer Maschine passiert. Transparenter Betrieb bedeutet, dass Sie die richtigen Entscheidungen treffen können. Dafür sorgen durchgängige Daten und gründliche Analysen. So verbessert sich auch die Energieeffizienz, die ein zunehmend wichtiger Faktor beim Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit ist.
Schnell die richtigen Entscheidungen treffen
Größtmögliche Transparenz durch konsistente Datenhaltung in der Produktion ermöglicht Ihnen, schnell die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die zielgruppenspezifische Aufbereitung der Daten mit dem SIMATIC Information Server erhalten Sie vor Ort oder auf mobilen Geräten von unterwegs. Unterstützt werden WinCC und WebUX sowie WebNavigator für Fernzugriff und -steuerung.
- Webbasierte Berichterstattung
Zielgruppenspezifische Analyse von Produktionsdaten mit dem SIMATIC Information Server - Webbasiertes Bedienen und Beobachten
Flexibel auf diversen Geräten/Browsern mit WinCC/WebUX oder umfassender Remote Zugriff mit WinCC/Webnavigator
Energieeffizient produzieren unter Einhaltung gesetzlicher Vorgaben
Mit der integrierten Automatisierungslösung SIMATIC Energy Suite und dem S7 Energieeffizienz-Monitor sowie dem durchgängig angebundenen Energiemanagementsystem Energy Manager haben Sie jederzeit Ihre Energiekosten im Griff. Die einfache und effiziente Erfassung von Energiedaten durch die SIMATIC Energy Suite verschafft Ihnen die nötige Energietransparenz gemäß ISO 50001, um Energie zu sparen.
- Einfache und effiziente Erfassung von Energiedaten
Als integrierte Automatisierungslösung mit der SIMATIC Energy Suite und dem S7 Energieeffizienz-Monitor - Reduzierung der Betriebskosten
Durch das übergreifende Energiedatenmanagementsystem SIMATIC Energy Manager
Produktionsausfälle reduzieren
Durch eine effiziente und integrierte Diagnose von Prozessstörungen reduzieren Sie Produktionsausfälle und erhöhen die Verfügbarkeit von Maschinen und Produktionsanlagen. Die standardisierte Maschinen und Anlagen Diagnose (SIMATIC ProDiag) ermöglicht die effiziente Analyse von Prozessstörungen. Die integrierte Systemdiagnose hilft Ihnen, über alle Systemkomponenten Fehler im Automatisierungssystem schnell zu erkennen.
- Fehler im Automatisierungssystem sofort erkennen
Durch eine integrierte Systemdiagnose über alle Systemkomponenten - Effiziente Diagnose von Prozessstörungen
Durch standardisierte Maschinen und Anlagen Diagnose (SIMATIC ProDiag)
Einfache Integration überlagerter Systeme (MES / ERP-Systeme)
Die Zusammenführung von Automatisierung und Betriebs-IT mittels offener Kommunikation ermöglicht die einfache Integration überlagerter MES/ERP-Lösungen. Durch das standardisierte Kommunikationsprotokoll SIMATIC OPC UA können Produktionsdaten an Systeme anderer Hersteller weitergegeben werden. Für die bidirektionale, systemübergreifende Kommunikation über Standardschnittstellen – ganz ohne Programmieren – wird die IndustrialDataBridge eingesetzt.
- NEU: Anbindung von herstellerneutralen Systemen
Durch Unterstützung des standardisierten Kommunikationsprotokolls SIMATIC OPC UA ist zusätzlich zum OPC UA-Server ein OPC UA-Client in der CPU integriert. Auch steht das kostenlose Konfigurationswerkzeug SiOME zur Verfügung.
- Systemübergreifende Datenkommunikation
Durch Standardschnittstellen mit der WinCC/IndustrialDataBridge
Entdecken Sie das gesamte TIA Portal Software Portfolio
Mit dem TIA Portal integrieren Sie nicht nur die Basis Software (STEP 7, WinCC, SINAMICS Startdrive, SIMOCODE ES und SIMOTION SCOUT TIA) sondern auch die neuen Funktionalitäten wie Multiuser und Energiemanagement in einer Oberfläche.