Moderne Werkzeugmaschinen stellen während dem Betrieb eine Vielzahl von Daten bereit. Durch die Verarbeitung dieser Daten kann eine Steigerung von Verfügbarkeit, Qualität und Produktivität erzielt werden. Mit SINUMERIK Edge bietet Siemens hierfür die perfekte Lösung, um Daten bereits während der Produktion zu verarbeiten und auszuwerten.
Get started
Für App Entwickler:
Schritt 1: AppSDK downloaden
Schritt 2: Virtuelle Maschine gemäß Manual erstellen
Schritt 3: Die erste Beispielapp nach der Schritt-für-Schritt Anleitung bauen
Für Maschinenbediener:
Schritt 1: Analyze MyWorkpiece / Toolpath downloaden
Schritt 2: Die Datei amwt_desktop.exe starten
Schritt 3: Mit dem integrierten gratis Testbauteil experimentieren
> Was ist Edge Computing? Was bedeutet das für eine Werkzeugmaschine?
SINUMERIK Edge
Alle Information zur brandneuen Plattform der Sinumerik Edge
Übersicht zu den aktuellen Apps
eigene Apps entwickeln
Offline-Datenanalyse
graphische Analyse der 3D-Geometrie, des NC-Programms sowie von SINUMERIK-Operate und -Edge Tracedaten eines Bauteils