OPC UA 

OPC UA - Open Platform Communications Unified Architecture 

Die Sicherheits- sowie Standardisierungsanforderungen an industrielle Netzwerke werden immer grösser. Mit der OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) bieten wir einen offenen, Ethernet-basierten Kommunikationsstandard für jede Plattform. Dabei setzt Siemens bei der vertikalen Anbindung sowie bei der Kommunikation zwischen Maschinen (M2M) auf OPC UA und kombiniert deren Vorteile mit denen von PROFINET innerhalb eines Industrial Ethernet-Netzwerks.

Get started

Schritt 1:         Falls Sie noch keinen Zugriff auf die SINUMERIK ONE mit Create MyVirtual Machine haben, kontaktieren Sie                                 unsere Experten für den kostenlosen Zugriff (PC-Based Variante mit Installation der Software nötig).

 

Schritt 2:         Sehen Sie sich die Beispielapplikation unserer Experten an und bauen Sie diese als Einstieg in die Arbeit                                       mit OPC UA nach. Für die vollständige Durchführbarkeit bitte die Schritte 3 und 4 durchführen.

 

Schritt 3:         Laden Sie sich den OPC Scout als Teil vom SIMATIC NET Packet (SIMATIC_NET_PC_Software_V16.exe) im                                       Siemens Industry Online Support herunter 

 

Schritt 4:         Laden Sie sich die folgenden Fremdsoftwarepakete herunter, die in der Beispielapplikation verwendet werden:

 

                         - UA Expert 

 

                         - Cogent Datahub (Gratis als Trial mit beschränkter Laufzeit von einer Stunde erhältlich. Nach Ablauf dieser                                 Stunde kann die Software beliebig oft neu gestartet werden)

 

                         - Skkynet Vine  (Gratis als Trial mit beschränkter Laufzeit von einer Stunde erhältlich. Nach Ablauf dieser                                       Stunde kann die Software beliebig oft neu gestartet werden)

 

Schritt 5:         Machen Sie sich über weitere OPC UA Use-Cases Gedanken. Bei Fragen zum Produkt können Sie sich gerne an                             unsere Experten werden.

 

> Was ist OPC UA? Welche Vorteile bietet der Datenaustausch über OPC UA?

Beispielapplikation für die Verwendung von OPC UA mit SINUMERIK ONE und Create MyVirtual Machine

Sie möchten Ihren eigenen OPC UA Anwendungsfall mit der SINUMERIK erstellen?

Wie wäre es, wenn Sie Variablen über die OPC UA Schnittstelle aus der SINUMERIK in eine Excel Tabelle auf Ihrem Rechner importieren und über die gleiche Tabelle die Variablenwerte in die Sinumerik schreiben könnten? Als Vorlage dazu hat der Applikationsingenieur Johann Demierre in einem Video die erforderlichen Schritte dieser Beispielapplikation genau beschrieben. Diese Vorlage wurde mit der virtuellen Sinumerik ONE entwickelt. Natürlich kann dieser Anwendungsfall auch auf einer realen Hardware durchgeführt werden. Zu beachten ist, dass dabei eine Lizenz für OPC UA erforderlich ist.

 

Kontaktieren Sie uns!

Kontaktformular und Anmeldung Cloud-Training