Die Umsetzung innovativer Sicherheitskonzepte ist mit SINUMERIK Safety Integrated besonders einfach. In Kombination mit SINAMICS Antrieben bieten die SINUMERIK Steuerungen zahlreiche Vorteile. Dank der integrierten Sicherheitsfunktion, die individuell an jede Anforderung angepasst werden kann, sparen Sie Zeit bei dem Engineering und können dadurch noch schnellere Inbetriebnahmen realisieren – mit maximalen Schutz für Mensch und Maschine.
Get started
Schritt 1: Schauen Sie sich das Beispiel (Funktionstabelle) auf Seite 81 des Tutorials an.
Schritt 2: Erstellen Sie auf dieser Basis eine Beschreibung der Sicherheitsfunktionen Ihrer Maschine
Schritt 3: Ist eine solche Beschreibung schon vorher bei Ihnen im Unternehmen erstellt worden? Was sind die Unterschiede? Aufgrund der Basis kann nun die Implementation erfolgen.
Informationen und Evaluation
> Was ist Safety Integrated Plus?
Informationen zu Safety Integrated und Safety Integrated Plus
Bewertung von Sicherheitsfunktionen Ihrer Maschine (für registrierte Benutzer) vor der Projektierung
Projektierung und Inbetriebnahme
Inbetriebnahmesoftware für die sichere Logik (Trial Downloadlink)
Hinweis: Inbetriebnahme der Funktion über SINUMERIK Operate
Inbetriebnahmeanleitung, Funktionsbeschreibung