#DRIVOGRAM: Geführter Safety-Abnahmetest für Sinamics Frequenzumrichter erleichtert Maschinenvalidierung #24
Mit der Inbetriebnahmesoftware Sinamics Startdrive unterstützt Siemens Maschinenbauer bei der Validierung der Sicherheitsfunktionen von Sinamics Frequenzumrichtern mit einem geführten Abnahmetest.
Siemens offeriert mit Sinamics Startdrive ein Tool für die Integration von Antriebshardware in das Engineering-Framework TIA Portal. Der darin enthaltene geführte Abnahmetest der Sicherheitsfunktionen ist für die Frequenzumrichter der Sinamics G- und S-Reihe verfügbar und erfüllt die EN ISO 13849-2 und IEC 62061.
Der Sicherheitsabnahmetest zeichnet sich durch eine sehr einfache Nutzerführung aus. Ein Assistent führt den Benutzer Schritt für Schritt durch die Abnahme und überprüft, ob die Safety-Funktionen korrekt parametriert wurden und im jeweiligen Anwendungsfall korrekt ausgeführt werden. Für die Dokumentation wird anschliessend automatisch ein normgerechtes Abnahmeprotokoll erstellt. Mit dem im Sinamics Startdrive integrierten Safety-Abnahmetest unterstützt Siemens Maschinenbauer, die rechtlich geforderte Validierung der Sicherheitsfunktionen einfach und sicher durchzuführen.
Aber wozu ist denn überhaupt ein Abnahmetest notwendig ?
Auf dem Weg zur CE-Deklaration der Maschine sind ja viele verschiedene Schritte notwendig. Ein wichtiger Schritt ist die Validierung und Verifizierung. Und ein wichtiger Schritt darin ist die Funktionsprüfung. Entsprechen die verbauten Sicherheitskomponenten den Anforderungen der Spezifikation ? Wie man das jetzt macht steht zum einen in den Maschinenrichtlinien oder aber auch in der harmonisierten Norm EN ISO 13849-2 Kapitel 8:
«[…] Funktionsprüfung der Sicherheitsfunktionen in allen Betriebsarten der Maschine, um festzustellen, ob sie mit den festgelegten Eigenschaften übereinstimmen […]»
Analog dazu auch in EN62061 Kapital 8
Wer ist dafür verantwortlich ?
Auch hier definiert die Maschinenrichtlinie ganz klar : Der Maschinenhersteller. Und hier stellt sich dem Maschinenhersteller natürlich die Frage, wie er eine solche Funktionsprüfung und deren Dokumentation durchführen kann. Und genau hier lässt die Richtlinie und auch die Norm die jeweilige Form einer solchen Funktionstests oder Abnahmetests offen. Soll es digital erfolgen ? Muss hier mit Listen und Checkpunkten gearbeitet werden ?
Und genau hier hilft Ihnen unser SINAMICS Safety Tool ! Der Sinamics Abnahme-Test führt Sie durch die Funktionsprüfung und die Dokumentation. Zum Beispiel
- Nachweis über korrekte Parametrierung der Sicherheitsfunktionen
- Überprüfung der Auswahl der richtigen SicherheitsfunktioneN
- Aufdeckung systematischer Fehler
Und genau hier hilft Ihnen unser SINAMICS Safety Tool ! Der Sinamics Abnahme-Test führt Sie durch die Funktionsprüfung und die Dokumentation. Zum Beispiel
- Nachweis über korrekte Parametrierung der SicherheitsfunktioneN
- Überprüfung der Auswahl der richtigen SicherheitsfunktioneN
- Aufdeckung systematischer Fehler
Der im Startdrive integrierte Safety-Abnahmetest führt Sie mittels eines Assistenten durch die Funktionsprüfung. Er geniert ganz automatisch ein Abnahmeprotokoll zur Dokumentation ihrer Safety-Unterlagen.
Und er ist für alle Sinamics G und S anwendbar !
Somit haben Sie ganz einfach und schnell einen Nachweis, dass die Sicherheitsfunktionen richtig parametriert und gemäss Spezifikation umgesetzt wurden.
Mehr zum Thema Safety in der Antriebstechnik finden sie hier.