SIPLUS extreme – Automatisierungs- und Antriebstechnik für extreme Umgebungsbedingungen

Wenn der Standard nicht mehr ausreicht
Mit SIPLUS extreme setzen Sie auf ausgereifte Automatisierungs- und Antriebskomponenten auf dem neuesten Stand der Technik. SIPLUS extreme Produkte sind Standard-Komponenten mit verbesserter Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastung, chemische und biologische Stoffe, Betauung sowie Temperaturschwankungen. Darüber hinaus sind sie für den Einsatz in Temperaturbereichen von bis zu -40° bis +70° gerüstet. Das macht SIPLUS extreme zur ersten Wahl für alle Anwendungen, in denen der Standard nicht mehr ausreicht.

Ready for Hannover Messe 2022
Besuchen Sie uns vom 30. Mai bis 2. Juni 22 auf der Hannover Messe und erleben Sie unser Messemotto „Let’s combine real and digital worlds for a sustainable tomorrow“ hautnah.
Registrieren Sie sich jetzt für Ihr kostenloses Ticket und um weitere großartige Eventangebote zu nutzen.
Wir sind bereit – für ein Wiedersehen und inspirierende Gespräche mit Ihnen!
Mehr als einfach nur widerstandsfähig
Mit SIPLUS extreme können Sie sich immer zu 100% auf Ihre Automatisierungskomponenten verlassen. Das sorgt nicht nur für mehr Flexibilität – sondern trägt auch zu einer deutlichen Kostenersparnis bei. Überzeugen Sie sich von den Vorteilen, die SIPLUS extreme Ihnen bietet:Allen Anforderungen gewachsen
Um die volle Funktionstüchtigkeit der SIPLUS extreme Produkte selbst unter rauesten Umgebungsbedingungen sicherzustellen, durchlaufen sie zahlreiche Tests unter hoch belastenden und korrodierenden Prüfbedingungen. Nur wenn sie diese bestehen, werden sie in die Produktfamilie aufgenommen.Für Schneefall, Wüstenhitze oder Eismeer gerüstet
Über mehrere Tage werden SIPLUS extreme Produkte in einem zyklischen Wärme-, Kälte- und Feuchte-Test im Bereich von -40° bis +70° geprüft. Temperaturangaben im Betrieb spezifizieren den dauerhaft zulässigen unteren und oberen Temperaturbereich. Die Start-Up-Temperatur gibt die untere Grenze für die zulässige Inbetriebnahme der Produkte an. Durch die einzigartige Veredelung widerstehen die SIPLUS extreme Produkte im Betrieb einer relativen Luftfeuchte von 100% und arbeiten auch bei Eisbildung ohne Probleme.
Schutz vor Korrosion durch Beschichtung
Einfache Schutzbeschichtung reicht nicht aus. Vielmehr müssen Reinigungsverfahren, Materialauswahl und Beschichtungstechnologie aufeinander abgestimmt sein und optimal zusammenspielen. Die Oberflächenversiegelung garantiert, dass – im Gegensatz zu einer einfachen Beschichtung – 100 % aller Bauteile und Lötstellen dauerhaft überzogen werden. Dank unserem hochwertigen speziellen Lack und optimierten Prozessen erreichen
unsere Produkte in den Umweltprüfungen Höchstwerte.
Resistent gegen mediale Belastung
Nach der Veredelung werden SIPLUS extreme Produkte Tests mit verschiedenen chemischen Stoffen unterzogen, um eine Schadgasresistenz normkonform sicherzustellen. Biologische Umweltbedingungen werden in einem Test mit Schimmel-, Schwamm- und Pilzsporen
nachempfunden. So wird die Resistenz der gehärteten SIPLUS extreme Produkte gegen auftretende Schäden sichergestellt.
Geschützt gegen Sand und Staub
Die Bewegung eines Luft-, Staub- und Sand-Gemisches kann zu Beschädigung der Elektronik und damit zum Ausfall der Produkte führen. Um zu gewährleisten, dass die veredelten SIPLUS extreme Produkte für den Einsatz in der Rohstoffindustrie oder allgemein in Fertigungsstätten mit hohem Sand- oder Staubanteil in der Luft ihre Funktionen erfüllen, werden sie auf diese Umgebungsbedingungen getestet.
Unempfindlich bei hohem Salzgehalt
Ein hoher Salzgehalt in der Atmosphäre kann zum Funktionsausfall der eingesetzten Komponenten führen. SIPLUS extreme Produkte bleiben auch im aggressiven Salznebel voll funktionstüchtig. Um die Umweltbedingungen in Meeresnähe und offshore, beispielsweise für den Einsatz in Werften und Windparks zu simulieren, müssen SIPLUS extreme Produkte Tests mit dem sehr korrosiven Natriumchlorid bestehen.
Die SIPLUS extreme Produkte im Überblick
Mit SIMATIC, LOGO!, SITOP, SIRIUS, SINAMICS und SIMOTION bietet Siemens Automatisierungs- und Antriebstechnik für alle Anforderungen der Fertigungs- und Prozessindustrie: optimal aufeinander abgestimmte, millionenfach bewährte Standardkomponenten, die durch gemeinsame Standards effizient zusammenwirken. Sie sind die technologische Basis unserer veredelten SIPLUS extreme Produktfamilie – für Betriebssicherheit selbst unter härtesten Bedingungen.In der Praxis bewährt
Bergbau, Chemie-, Öl- und Gasindustrie und viele weitere Branchen stoßen bei ihrer Automatisierung in Bereiche vor, in denen Komponenten nicht nur die üblichen hohen Anforderungen zu erfüllen haben – sondern zusätzlich rauesten Umweltbedingungen trotzen müssen. SIPLUS extreme bietet hier ein umfangreiches Produktspektrum – um den Herausforderungen der verschiedenen Branchen gerecht zu werden.SIPLUS extreme Controller
SIPLUS extreme Controller sind die intelligente Wahl für einfache Automatisierungsaufgaben in standard- und fehlersicherer Ausführung. Sie erledigen Ihre Aufgabe auch unter extremen Umgebungsbedingungen.
Kontakt
Widerstehen Sie allen Anforderungen – wir unterstützen Sie dabei.
Für Ihre Anforderungen reichen Standardprodukte nicht mehr aus? Dann setzen Sie auf SIPLUS extreme und entscheiden Sie sich für höchste Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Hier finden Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner.