Programmiergerät SIMATIC Field PG

Ihr neues semi-robustes Hochleistungs-Notebook

Mit dem SIMATIC Field PG sind Sie bestens gerüstet für den mobilen Einsatz in rauer Umgebung: Stöße und Vibrationen, aber auch elektromagnetische Störungen in maschinenorientierter Industrieumgebung beeinträchtigen Sie nicht bei Ihrer Arbeit. Die Kommunikation mit Maschinen und Anlagen gelingt Ihnen mühelos sowohl über PROFIBUS und PROFINET, als auch über typische serielle Verbindungen. SIMATIC-Speicherkarten können Sie direkt im Gerät löschen und programmieren. Dank vorinstallierter Engineering-Software sind Sie sofort einsatzbereit für eine schnelle und effiziente Konfiguration, Inbetriebnahme, Wartung und Instandhaltung.

Hier können Sie Ihr SIMATIC Field PG M6 direkt konfigurieren

Start TIA Selection Tool Cloud

Promotion: TIA Portal-Optionen + TIA Portal auf SIMATIC Field PG M6
Wir haben aktuell ein besonderes Angebot für Sie

SIMATIC Field PG M6 +TIA Portal + TIA Portal-Optionen

  • Sie benötigen das TIA Portal-Engineering für SIMATIC Steuerungen, HMI-Bediengeräte und haben außerdem sicherheitsgerichtete Anwendungen?
  • Gleichzeitig dürfen Sie ältere Maschinen und Anlagen betreuen?
  • Sie wollen mit der Zeit gehen und Ihr Projekt ohne PLC-Hardware testen?
  • Auch das Angebot, Engineering-Zeit durch das automatische Generieren von HMI-Bildern zu sparen, spricht Sie an?
  • Sie arbeiten zu mehreren an einem Projekt?
  • Außerdem wollen Sie für die Umwelt aktiv werden und Ihren Energieverbrauch besser kontrollieren?

Dann greifen Sie jetzt bei unserem all-in-one Aktionspaket zu:

 
SIMATIC Field PG M6 +TIA Portal + TIA Portal-Optionen

Angebot bestellen

   

Ihre Vorteile in Kürze

SIMATIC Field PG – Ready to use

SIMATIC Field PG in einem typischen Serviceeinsatz

Für mobile Einsätze in Industrieanlagen bietet das SIMATIC Field PG sowohl eine robuste Hardware als auch die vorinstallierte Engineering-Software TIA Portal zur schnellen und effizienten Projektierung, Inbetriebnahme, Service und Wartung.
Das semi-robuste Design prädestiniert das SIMATIC Field PG für den Einsatz im rauen industriellen Umfeld: Vom Engineering der Anlage in einer Büroumgebung, über maschinennahe Tests, bis zum Service und der Wartung in einer Fabrikhalle ist alles möglich.

Produktfeatures

Erfahren Sie alles über technische Daten, Schnittstellen und Software.

Technische Daten

Das SIMATIC Field PG M6 ist in zwei Leistungsvarianten erhältlich und kann individuell konfiguriert werden:

Eigenschaften
M6 Comfort
M6 Advanced
M6 Advanced mit S5-Option
Option
-
-
S5 Onlineschnittstelle / S5 EPROM Programmierschnittstelle inkl. STEP 5 Lizenz, S5 AG-Kabel und S5 EPROM-Adapter
Prozessor
Intel® Core™ i5-8400H
(8. Generation, 4 Kerne,
8 Threads), 8 MB Cache,
bis zu 4.2 GHz mit Turbo Boost Technologie
Intel® Core™ i7-8850H
(8. Generation, 6 Kerne,
12 Threads), 9 MB Cache,
bis zu 4.3 GHz mit Turbo Boost Technologie
Arbeitsspeicher
8 / 16 / 32 / 64 GB DDR4-SDRAM, 2666 MHz
Laufwerke
Solid State (SSD): 250 GB, 500 GB, 2 TB (SATA 6 Gb/s)
NVME (M.2): 512 GB, 1 TB
Grafik
Intel® UHD Graphics 630, 4K Support (4096 x 2304 Pixel @ 60Hz)
Bildschirm
15.6“ wide screen, 300 cd
Auflösung
Full-HD (1920 x 1080 Pixel)
Optisches Laufwerk
Dual layer Multi-Standard-DVD - RW
Status LEDs
8 LEDs, die bei geöffneter oder geschlossener Displayabdeckung abgelesen werden können.

Schnittstellen

 

  • 2 x Gigabit Ethernet (10 / 100 / 1000 MBit) / PROFINET
  • 1x Industrielles WLAN (IEEE Standard 802.11 ac 2.7 GB/s), Bluetooth V5.0
  • 1 x MPI/PROFIBUS
  • 2 x USB 3.0 Typ A (1 x 1.5 Ladefunktion beim Ausschalten),
  • 2 x USB 3.1 Gen2 Typ A / Typ C
  • 1 x COM 1
  • 1 x SIMATIC Memory Card, 1 x SIMATIC Multimedia Card
  • 1 x Smart Card Slot (ID Karte)
  • 1 x Universelle Audio Buchse (In/Out)
  • 1 x Kartenleser (SD, SDHC UHS-II, MMC)
  • 1 x DP Display Port (für externe Monitore oder Beamer, max. 4096 x 2304 Pixel)
  • 1 x DVI-I (für externe Monitore oder Beamer)

Vorinstallierte Software 

Als Trial-, TIA Portal- und Kombo-Lizenz

Betriebssystem

kein Betriebssystem / Windows 10 / Windows 10 LTSC

Engineering für SIMATIC S7-Steuerungen

STEP 7 Professional (basierend auf TIA Portal) und STEP 7 Professional 2017

Engineering für Visualisierung/HMI-Panels

WinCC Advanced (basierend auf TIA Portal) und WinCC flexible Advanced 2008

Engineering für fehlersichere Anlagen

STEP 7 Safety und Distributed Safety

Antriebsparametrierung

Startdrive

Logik-Simulation

PLCsim

Konfigurator, Auswahltool

TIA Selection Tool

Parametrierung von IO-Link Mastern/Devices

S7-PCT

Fernzugriff für Service und Wartung
SINEMA RC (Remote Connect Client)

Engineering für SIMATIC S5-Steuerungen

STEP 5 (beinhaltet GRAPH 5)

Zubehör

Zubehör für SIMATIC Field PGs

Zubehör für SIMATIC Programmiergeräte ist die erste Wahl, wenn es um das Zusammenspiel mit dem Programmiergerät geht. Für unsere Zubehörkomponenten haben wir den gleichen Qualitätsanspruch wie für unsere Kernprodukte.   

Maßgeschneidert, hilfreich und robust.

Lieferumfang

• Laptop Rucksack

• Leichtes, platzsparendes Netzteil

• Landes-spezifisches Netzkabel, wenn konfiguriert

• Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku

• S5 EPROM Adapter und S5 AG Anschlusskabel (bei S5-Option)

• DVI-I zu VGA Adapter

• Kurzanleitung zur Installation - kurze Anleitung für eine schnelle Inbetriebnahme

Typ
Beschreibung
Bestellen Sie direkt in der Mall (Artikelnummer)
Rucksack
Rucksack für SIMATIC Field PG
Speichererweiterung
1x 8 GB DDR4 SD-RAM SO-DIMM, 2666 MHz
1x 16 GB DDR4 SD-RAM SO-DIMM, 2666 MHz
Wechselplatten-Kit

SSD 512 GB (inkl. Schutztasche und Torx-Schraubendreher)

SSD 2 TB (inkl. Schutztasche und Torx-Schraubendreher)

USB zu SATA Adapter
USB 3.0 zu SATA Adapter für Wechselfestplatten-Kit
Ersatz-Akku
Lithium-Ionen Akku für SIMATIC Field PG M6, 8,25 Ah
MPI Kabel
MPI-Verbindungskabel zwischen SIMATIC S7 und
SIMATIC Field PG, 5m
S5 AG Kabel
S5-Verbindungskabel zwischen SIMATIC S5 und
SIMATIC Field PG, 5m
S5 EPROM Adapter
Adapter für SIMATIC Field PG zur Programmierung von
S5 EPROMs
SIMATIC Software
SIMATIC IPC Image & Partition Creator V3.5, USB Flash-Drive
Software Update Service (SUS)
STEP 7 Prof. Combo SUS, Download
 
STEP 7 Prof. im TIA Portal SUS, Download
 
STEP7 Safety Advanced SUS, Download
 
WinCC Advanced SUS, Download

Weitere Zubehörteile bitte bei Ihrem Siemens-Partner anfragen. 

Typ
Beschreibung
Bestellen Sie direkt in der Mall - (Artikelnummer)
Netzteil
Netzteil für SIMATIC Field PG M6 (ohne Netzkabel) 
100-240 V~, 1,2 A, 50-60 Hz, 19 V=, 4,74 A
Netzkabel, 3m
für Deutschland, Österreich, Frankreich, Spanien, Niederlande, Belgien, Schweden, Finnland
 
für UK
 
für Schweiz
 
für USA
 
für Italien
 
für China, inkl. CCC-Zulassung 

Weitere Zubehörteile bitte bei Ihrem Siemens-Partner anfragen. 

Downloads & Support

Weitere Informationen

Alles rund um SIMATIC Field PG auf einen Blick

Support Services

Im Rahmen des Online und Technical Support bietet Siemens Industry ein breites Leistungsspektrum: Online Support, Technical Support, Application Support und Managed System Services.

Ersatzteil-Services

Die Ersatzteil-Services von Siemens Industry sind weltweit verfügbar und sorgen für eine reibungslose und schnelle Ersatzteillieferung – und damit für optimale Anlagenverfügbarkeit

SITRAIN - Digital Industry Academy

Weiter- und Fortbildung für alle Siemens Industrie Produkte – direkt vom Hersteller, individuell, mit neuesten Methoden. 

Kontakt

Der direkte Weg zu Ihrem SIMATIC Field PG Ansprechpartner

Sie haben noch  Fragen zu unseren SIMATIC Field PG Systemen? Sie möchten mit uns über Ihre konkreten Herausforderungen sprechen oder suchen einen kompetenten Partner für Ihr Projekt? Dann kontaktieren Sie Ihre regionalen Ansprechpartner – wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Ihr persönlicher Kontakt

Regionale Ansprechpartner