Holen Sie das Meiste aus Safety Integrated heraus

Downloads, Handbücher, Praxis-Trainings und vieles mehr
Mit Safety Integrated sorgen Sie zuverlässig für optimale Maschinensicherheit. Um schneller und einfacher ans Ziel zu kommen, stehen wir Ihnen weltweit mit Rat und Tat zur Seite und unterstützen Sie von der Planung bis zur Außerbetriebnahme. Unser umfangreiches Support-Angebot umfasst praktische Downloads, hilfreiche Nachschlagewerke und Applikationsbeispiele, sowie fundierte Trainingsangebote, die Ihnen Experten-Know-how verständlich vermitteln.
Sicherheitskonzepte
Safety Integrated ist ein Gesamtkonzept zur Optimierung der Sicherheit von Menschen und Maschinen. Die Angebote von Siemens helfen beim Ermitteln der idealen Sicherheitslösungen und sorgen für den nötigen Wissenstand, um heute wie morgen stets auf dem Laufenden zu sein.In fünf Schritten zur sicheren Maschine
Die Risikobeurteilung ist der erste Schritt auf dem Weg zur sicheren Maschine. Durch die anschließende Risikominderung soll ein akzeptables Restrisiko gefunden werden. Dann folgt die Umsetzung der technischen Schutzmaßnahmen, was in Schritt vier mit einem Sicherheitsnachweis dokumentiert wird. Abschließend erfolgt die CE-Kennzeichnung als Bestätigung, dass alle Richtlinien eingehalten wurden.
Ohne Umwege zur sicheren Maschine
Das Safety Evaluation Tool hilft Ihnen schnell und sicher bei der Bewertung von Sicherheitsfunktionen Ihrer Maschine. Dieses TÜV-geprüfte Online-Tool für die Normen IEC 62061 und ISO 13849-1 bringt Sie dabei auf direktem Weg ans Ziel. Als Ergebnis erhalten Sie einen normenkonformen Report, der als Sicherheitsnachweis in die Dokumentation Ihrer Anlage oder Maschine integriert werden kann.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- TÜV-geprüftes Online-Tool
- Kostenfreie Nutzung
- Schnelle, automatische Berechnung von Sicherheitsfunktionen nach aktueller Normenlage
- Schnelles Ergebnis: normenkonformer Report
- Schneller Zugriff auf aktuelle Produktdaten
- Umfangreiche, vordefinierte Beispielbibliotheken
- Berechnung der Ausfallrate
- Auswahlassistent für Antriebskomponenten
Anwendungsbeispiele für Safety Integrated in der Fertigungsautomatisierung
Im Siemens Industry Online Support steht Ihnen eine große Auswahl an Anwendungsbeispielen zur Lösung Ihrer sicherheitstechnischen Anforderungen zur Verfügung, zum Beispiel:
- Drehzahlsteuern eines SINAMICS G110M/G120 mit S7-1200 (TIA Portal) über PROFINET/PROFIBUS DP mit Safety Integrated und HMI
- Projektierung und Anwendung der PROFINET I-Device Funktion
- Not-Halt bis SIL 3 / PL e an einer fehlersicheren Steuerung S7-1500
- Positionieren eines SINAMICS G110M/G120 mit S7-1500 über PROFINET/PROFIBUS mit Safety Integrated und HMI
- Not-Halt-Abschaltung bis SIL 3 bzw. PL e mit dem Sicherheitsschaltgerät 3SK2