Funktionale Sicherheit für Maschinen und Anlagen

Einfach sicher zur konformen Lösung: Normen und Richtlinien
Zielsetzung der Sicherheitstechnik ist es , die Gefährdung von Menschen und Umwelt durch technische Einrichtungen so gering wie möglich zu halten, ohne dadurch die industrielle Produktion (Verfügbarkeit der Maschinen) mehr als unbedingt notwendig einzuschränken. In den verschiedenen Regionen und Ländern der Welt gibt es unterschiedliche Konzepte und Anforderungen zur Gewährleistung von Maschinensicherheit. Hier informieren wir Sie über den optimalen Umgang mit Normen und Richtlinien.
Pflicht in Europa, weltweit im Einsatz: sichere Maschinen
In Europa sind Maschinenhersteller (Produktsicherheit) und Maschinenbetreiber (Arbeitsschutz) seitens des Gesetzgebers verpflichtet, die Sicherheit von Mensch und Umwelt zu gewährleisten. So bestehen z. B. in der EU Anforderungen sowohl an den Hersteller einer Einrichtung als auch an den Betreiber, die durch europäische Richtlinien, Gesetze und Normen geregelt sind. In den USA bestehen dagegen regional und sogar lokal unterschiedliche Anforderungen. Wichtig für Hersteller von Maschinen und Errichter von Anlagen ist, dass immer die Gesetze und Richtlinien des Ortes gelten, an dem die Maschine oder Anlage betrieben wird.Europäische Normen und Richtlinien
In Europa „bereitgestellte” Maschinen müssen sicher sein – unabhängig davon, ob diese neu oder gebraucht sind. Dabei versteht man unter „Bereitstellung” Folgendes: Die Maschine wird in Europa hergestellt oder erheblich umgebaut – oder sie wird nach Europa importiert und dort betrieben.
Die grundlegenden Anforderungen für Maschinenhersteller oder Anlagenbetreiber, die ihre Maschinen selbst wesentlich modernisieren und verändern, werden in entsprechenden Europäischen Richtlinien beschrieben – beispielsweise in der Maschinenrichtlinie oder EMV-Richtlinie.
CE-Kennzeichnung
Der CE-Konformitätsprozess gemäß Maschinenrichtlinie lässt sich in mehrere Phasen unterteilen und beschreibt einzelne Tätigkeiten, die vor der CE-Kennzeichnung durchgeführt werden müssen.
Harmonisierte europäische Normen
Harmonisierte europäische Normen werden von den beiden Normungsorganisationen CEN (Comité Européen de Normalisation) und CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) im Auftrag der EU-Kommission erarbeitet, um die Anforderungen der EU-Richtlinien für ein bestimmtes Produkt zu präzisieren.
Umsetzung
Ihr Weg zu optimaler Maschinensicherheit
Wenn Sie die für Sie gültigen Normen und Richtlinien für Maschinensicherheit kennen, ist der nächste Schritt die Umsetzung. Mit dem TÜV-geprüften Safety Evaluation Tool für die Normen IEC 62061 und ISO 13849-1 können Sie schnell und sicher die Sicherheitsfunktionen Ihrer Maschine bewerten.